Schneider Electricin tuoteuutiset 5/2021
28/05/2021
1. Uusi Wiser on helppo älykoti kaikille
Täysin uusi Wiser-älykotijärjestelmä on lanseerattu! Älykodit yleistyvät nopeasti ja Wiser tarjoaa monipuolisen ja kattavan ratkaisun koko kodin ohjaukseen ja automatisointiin.
Järjestelmä yhdistelee normaaliin kaapelointiin kytkettyjä asennuskalusteita langattomiin sensoreihin, jotka rikastavat kokonaisuutta. Wiser on siis edullinen toteuttaa myös remonttikohteissa eikä kaapelointimuutoksia tarvita, koska tuotteet voi asentaa olemassa olevien kytkinten tilalle. Wiser-sähkökalusteet ovat ulkomuodoltaan Exxact-sarjaa, joten niihin saa valita asuntoon sopivat kehyksen laajasta Exxactin kehysvalikoimasta. Jos kytkimiä ei haluta vaihtaa, niiden taakse voi lisätä Wiser moduulin.
Kodin ohjaaminen on helppoa ilmaisen Wiser by SE -älypuhelinsovelluksen avulla, myös etänä. Sovelluksella käyttäjä pystyy myös itse luomaan erilaisia tilanteita ja automaatioita, joilla järjestelmä pelaa yhteen juuri oman arjen kanssa.
Konkreettisia hyötyjä, joilla järjestelmä tekee asumisesta energiatehokkaampaa, turvallisempaa ja hauskempaa:
- Mukavuus: Wiser räätälöityy asukkaan tarpeisiin ja arkeen sopivaksi käyttäjän luomien toimintojen ja automaatioiden avulla. Esimerkiksi valaistuksen säädin asettaa sopivan ja energiatehokkaan valaistuksen valmiiksi päivittäiseen tekemiseen, kuten lukemiseen, ruoanvalmistukseen, elokuvan katseluun tai vieraiden vastaanottamiseen.
- Helppokäyttöisyys: Sovelluksen selkeän käyttöliittymän ansiosta laitteiden ohjaus ja kodin silmälläpito on helppoa. Erilaisten toimintojen luominen onnistuu helposti, eikä muutosten tekeminen vaadi ammattilaisen käyntiä jälkikäteen. Kaikki kodissa asuvat voivat käyttää puhelinsovellusta, ja eritasoisia käyttäjäoikeuksia voidaan hyödyntää esimerkiksi lasten kanssa.
- Kamera: Kameran avulla voidaan seurata kotia mistä päin maailmaa tahansa. Tarvittaessa laite lähettää havaitusta liikkeestä ilmoituksen valokuvan kera. Kamera mahdollistaa myös keskustelun tai esimerkiksi haukkuvan koiran silmälläpidon työpaikalta.
- Turvallisuus: Vesivuotosensorin avulla Wiser ilmoittaa, jos kotona valuu vettä esimerkiksi keittiön alakaappiin. Ratkaisun avulla voidaan myös katkaista virta vesivuodon lähellä sijaitsevista pistorasioista. Etäohjauksen avulla kodin valaistusta voidaan ohjata etänä vaikka lomamatkalta, jolloin näyttää siltä kuin asukas olisi kotona.
- Etähallinta: Käyttäjä voi ohjata kotinsa toimintoja älypuhelimensa avulla. Oviin ja ikkunoihin voidaan asentaa sensorit, jolloin oven tai ikkunan avautuminen voi käynnistää ennalta määriteltyjä toimintoja kotona. Etähallinnan avulla voidaan myös tarkistaa, jäikö asunnon ovi auki.
Sähkönumero Tuotenimi
2101149 Wiser relekytkin 10A Zigbee valkoinen
2101150 Wiser relekytkin 10A Zigbee antrasiitti
2101151 Wiser relekytkin 10A Zigbee metalli
2400153 Wiser pistorasiaplugi 16A valkoinen
2519012 Exxact 2-osainen Wiser-pistorasia, peitelevyllä IP20 jousiliitos valkoinen
2519013 Exxact 2-osainen Wiser-pistorasia, peitelevyllä IP20 jousiliitos antrasiitti
2519014 Exxact 2-osainen Wiser-pistorasia, peitelevyllä IP20 jousiliitos metalli
2519028 Exxact 1-osainen Wiser-pistorasia valkoinen
2519029 Exxact 1-osainen Wiser-pistorasia antrasiitti
2519030 Exxact 1-osainen Wiser-pistorasia metalli
2609174 Exxact Wiser liiketunnistin painikesäätimellä LED 7-100W valkoinen
2609175 Exxact Wiser liiketunnistin painikesäätimellä LED 7-100W antrasiitti
2609176 Exxact Wiser liiketunnistin painikesäätimellä LED 7-100W metalli
2609177 Exxact Wiser liiketunnistin 10A releellä valkoinen
2609178 Exxact Wiser liiketunnistin 10A releellä antrasiitti
2609179 Exxact Wiser liiketunnistin 10A releellä metalli
2609191 Wiser ovi- ja ikkunatunnistin, langaton
2609192 Wiser vesivuotosensori, langaton
2609193 Wiser lämpötila- ja kosteusmittari, langaton
2609194 Wiser liiketunnistin katto, langaton
2622106 Wiser Exxact 1-osainen langaton painike valkoinen
2622107 Wiser Exxact 2-osainen langaton painike valkoinen
2622118 Wiser keskusyksikkö
2622119 Wiser keskusyksikön pöytäteline
2622120 Wiser säädinmoduuli Zigbee 5-100W, kojerasiaan
2622124 Wiser kytkinmoduuli Zigbee 10AX, kojeraiaan
2622125 Wiser verhomoduuli Zigbee, kojerasiaan
2622126 LED-painikesäädin 7-100W Zigbee valkoinen
2622127 LED-painikesäädin 7-100W Zigbee antrasiitti
2622128 LED-painikesäädin 7-100W Zigbee metalli
2622129 LED-säädin 7-100W Zigbee valkoinen
2622134 LED-säädin 7-100W Zigbee antrasiitti
2622135 LED-säädin 7-100W Zigbee metalli
Katso video
Lisätietoja:
Pauli Kärnä
Tuotepäällikkö
pauli.karna@se.com
+358405106639
2. Modicon M262 uusia ominaisuuksia
Machine Expert 2.0 mukana tuli täysi G-koodi tuki M262:seen ja CNC sovelluksiin. Ja mukaan kuuluu vakiona erittäin monipuoliset kirjastot. Sovellusesimerkkeinä vesi-, laserleikkaukset, jyrsintä, 3D tulostus jne. Lisäksi jo ennestään suorituskykyinen OPC UA client/server päivittyi vielä suorituskykyisemmäksi. Client pystyy lukemaan 5 serveriä samaan aikaan ja kultakin serveriltä 5000 tägiä. Serverinä pystytään palvelemaan 4 clientia ja 5000 tägiä. Maksimissaan kuitenkin 15000 tägiä. M262 voi toimia samaan aikaan server/client tilassa.
Lisäksi nyt voit ottaa vielä laajemman hyödyn irti M262 IIoT ominaisuuksista helpoilla ja valmiilla kirjastoilla. Esimerkiksi voit luoda koneen Machine Advisor alustaan M262 ohjelman kautta. Samalla kun kone on kohteessa, voidaan koneen seuranta luoda pilveen ja datan keräys lähtee käyntiin heti. Tässä käytetään hyödyksi M262 API-kirjastoja sekä Machine Advisorin DaaS rajapintaa. Valmiilla sovellusesimerkillä pääset liikkeelle nopeasti.
Katso tuotteesta lisätietoa:
https://www.se.com/fi/fi/produ...
Katso video:
Lisätietoja:
Heikki Hietanen
Tuotepäällikkö, Machine Solutions, Finland
heikki.hietanen@se.com
050 414 0231
3. Luokkansa pienin kolmivaiheinen UPS-järjestelmä: Galaxy VL
Uuden Galaxy VL:n tärkeimmät edut:
- Maksimoi tila tulevaa kasvua varten: Galaxy VL on luokkansa pienin, 50 prosenttia pienempi kuin alan keskiarvo: 0,8 m2. Näin vapautuu arvokasta datakeskus- ja IT-järjestelmätilaa. Lisäksi Galaxy-litiumioniakkukaapit säästävät jopa 70 prosenttia enemmän tilaa verrattuna VRLA-akkuratkaisuihin.
- Säästä rahaa: Galaxy VL:n modulaarisen ja skaalautuvan alustan avulla voit laajentaa laitteistoa tarpeen mukaan, mikä vähentää pääomainvestointeja, käyttökustannuksia, energiankulutusta ja kokonaiskustannuksia. Skaalaa tehoa välittömästi 50 kW:n välein välillä 200–500 kW ilman lisätilan tarvetta.
- Saavuta ympäristötavoitteet: Jopa 99-prosenttinen hyötysuhde ECOnversion-tilassa, ja täysi tuotto sijoitukselle kahden vuoden kuluessa energiansäästössä (sähköä säästyy 26 280 euron edestä vuodessa). (2.) Tuote on Schneider Electricin Green Premium -tuote, ja siihen sisältyy mahdollisuus valita pitkän elinkaaren litiumioniakut.
- Entistä parempi luotettavuus EcoStruxure-ratkaisun avulla (3.): Yhdistämällä Galaxy VL:n EcoStruxureen – Schneider Electricin avoimeen, olemassa olevan infrastruktuurin kanssa yhteensopivaan ja esineiden internetiä tukevaan järjestelmäarkkitehtuuriin ja alustaan – datakeskuspäälliköt voivat hyötyä EcoStruxure™-IT-ohjelmistoista ja -palveluista. EcoStruxure-ratkaisujen avulla asiakkaat voivat valvoa, hallita ja mallintaa IT-infrastruktuuriaan ja saada ympärivuorokautista huoltotukea missä ja milloin tahansa.
Lue lisää https://www.se.com/fi/fi/produ...
Lisätietoja:
Petri Teittinen
Solution Sales Manager, Service & 3ph UPS
petri.teittinen@se.com
040 719 5130
4. Harmony puolijohdereleet SSD (Solid State relays)
Harmony puolijohdereleet soveltuvat erilaisiin sovelluksiin ja monipuolisiin kytkentäratkaisuihin.
- Laajat kuorman kytkentävaihtoehdot
Resistiivisen kuorman nollajännite -kytkennät ja induktiivisen vakiokuorman -kytkennät sekä tasajännitteen kytkentävaihtoehdot soveltuvat erilaisiin ja vaativiin sovelluksiin.
- Monipuoliset kytkentävaihtoehdot
Voit valita sinulle parhaiten sopivan rele- tai kontaktorikonfiguraation.
- Laajat sovellusalueet
Teollisuusstandardien lisäksi Harmony puolijohdereleet täyttävät raideliikenteen IEC 61373 sekä EMC sähkömagneettisen yhteensopivuuden IEC 60947-4-3 vaatimukset.
- Kompakti rakenne ja suorituskykyinen rele
Sähkökeskuksessa tilaasäästävä Harmony puolijohderele 22,5mm leveä aina 35A saakka ja 45mm leveä 60A saakka.
SSD1A320BDC3Puolijohderele 48-600VAC/4-32VDC 20A
SSD1A335BDRC1Puolijohderele 48-600VAC/4-32VDC 35A
Katso video:
Lisätietoja:
Ulf Kvist
Tuotepäällikkö, Industry
ulf.kvist@se.com
+46705777481
-
Schneider Electric on maailmanlaajuinen energianhallinnan ja automaation asiantuntija, jolla on toimintaa yli 100 maassa. Suomessa yhtiö toimii 20 paikkakunnalla. Konserni on johtava toimija energia- ja infrastruktuurimarkkinoilla, teollisissa prosesseissa, rakennusautomaatiossa sekä tietoliikennekeskuksissa ja -verkoissa. Lisäksi se on laajalti edustettuna asuinkiinteistösovelluksissa.
Finland