Kuva kohteesta Acti 9- THP1+ 1C Ohjelmoitava termostaatti-Käyttöohjeet (FI)

Acti 9- THP1+ 1C Ohjelmoitava termostaatti-Käyttöohjeet (FI)

Tämä asiakirja sisältää olennaiset turvallisuustiedot ja asennusohjeet ohjelmoitavalle termostaatille THP1+ 1C. Se kattaa ajan perusteella toimivan valvonnan ja huonelämpötilan säädön, ja ohjelmoinnin voi suorittaa laitteesta tai muistitikun CCT15861 avulla. Asiakirja sisältää asennusohjeet, johdotuskaaviot, käyttölaitteiden kuvauksen, valikon rakenteen ja tekniset tiedot, mukaan lukien käyttöjännite AC 230 V taajuudella 50 tai 60 Hz, kytkentäteho, suojausluokka II ja käyttölämpötila-alue. Korostetaan, että turvallisen sähköasennuksen saavat suorittaa vain pätevät ammattilaiset ja että laite ei saa ohjata turvallisuuden kannalta merkityksellisiä sovelluksia. Huomautus: Asiakirjan yhteenveto on tekoälyn luoma. Tarkista yksityiskohtaiset tiedot alkuperäisestä asiakirjasta.

Päivämäärä: 18 tammik. 2019 | Tyyppi: Käyttöohje
Kielet: englanti, espanja, hollanti, italia, kroatia, norja, portugali, ranska, romania, ruotsi, saksa, sloveeni, suomi, tanska, tšekki, unkari | Versio: 12
Tiedostotunniste: CCT15834_HW_all

Tiedostot

Tiedostonimi
CCT15834_HW_all.pdf