Tuotemerkkimme

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.
Kuva kohteesta Evlink Pro DC 120, 150 ja 180 kW

Evlink Pro DC 120, 150 ja 180 kW

Esite EVlink Pro DC -sähköajoneuvon laturista. EVlink Pro DC on pitkäikäinen ja toimintavarma ratkaisu latauskentille ja kiinteistöihin, joissa tarvitaan tehokasta ja nopeaa latausta. Integroitavissa Schneider Electricin kokonaisvaltaisiin latausratkaisuihin, mahdollistaa älykkään kuorman ja käyttäjähallinnan. Pitkäikäisyys ja toimintavarmuus taataan vuosihuollon ja käyttöönottotuen avulla.

Päivämäärä: 05 marrask. 2024 | Tyyppi: Esite
Kielet: Suomi | Versio: 1.0
Tiedostotunniste: EVlinkProDC_180kW_esite

Tiedostot

Tiedostonimi
EVlink_Pro_DC_180_kW.pdf

Tarvitsetko apua?

Tuotevalitsin

Valitse tarpeitasi vastaavat tuotteet ja lisävarusteet nopeasti ja helposti.

Pyydä tarjous

Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta. Asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.

Löydä lähin jälleenmyyjä

Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.

 avautuu uudessa ikkunassa

Asiakaspalvelukeskus

Löydä tukiresurssit kaikkiin tarpeisiisi yhdestä paikasta.