Cost, Speed, and Reliability Tradeoffs between N+1 UPS Configurations

There is an increasing trend towards N+1 UPS architectures – rather than 2N – as IT fault tolerance through software continues to improve. There are two common ways N+1 can be achieved: paralleling multiple unitary UPSs together or deploying a single UPS

Tämä asiakirja on ajan tasalla, mutta se voi viitata vanhentuneisiin tuotteisiin.

Viite

Tyyppi

Kieli

Päiväys

Versio

tiedostoja

VAVR-A84MRT_R2_EN (.pdf) 215,6 kb

Tuoteryhmät:

Minun listani

Tallenna, lähetä sähköpostilla ja jaa suosikki tiedostot ja tuotteet.

Katso Minun dokumenttini
loader-lg loader-sm