無熔線斷路器_Multi9 C60SP 2P 63AF 60Hz D Curve Vaatimustenmukaisuusvakuutus | Schneider Electriciltä

Tuotemerkkimme

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

無熔線斷路器_Multi9 C60SP 2P 63AF 60Hz D Curve

台灣RoHS聲明書-無熔線斷路器(Multi9 C60SP 2P 63AF 60Hz D Curve)

Päiväys : 17/12/2018 Tyyppi : Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Kieli : Kiina prm-latest Versio : 1.1
Viite : TW_Multi9_C60SP_2P_DCURVE_RoHS
Hyväksyntätoimisto: Schneider Electric
Vaatimustenmukaisuustiedot: EU/CE
Maa: Kansainvälinen
Alue: Yleinen
Vakio: IEC 60947-2, UL 1077, UL 489

Päiväys : 17/12/2018 Tyyppi : Vaatimustenmukaisuusvakuutus Kieli : Kiina prm-latest Versio : 1.1 Viite : TW_Multi9_C60SP_2P_DCURVE_RoHS Hyväksyntätoimisto: Schneider Electric Vaatimustenmukaisuustiedot: EU/CE Maa: Kansainvälinen Alue: Yleinen Vakio: IEC 60947-2, UL 1077, UL 489
Tiedoston otsikko Päiväys Versio Kieli
Tiedoston otsikko
Tuoteryhmät: Multi 9 C60 UL/CSA/IEC
loader-lg loader-sm

Tarvitsetko apua?

Aloita tästä.

Löydä vastauksia. Etsi ratkaisua tai ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

Ota yhteyttä asiakaspalveluun

Pyydä asiakaspalvelutiimiltämme lisätietoja tai teknistä tukea.

Löydä lähin jälleenmyyjä

Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.

 avautuu uudessa ikkunassa

Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Saat tarvitsemasi vastaukset selaamalla aiheittain lajiteltuja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK).

 avautuu uudessa ikkunassa

Ota yhteyttä myyntiin

Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta ja asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.