Tämä asiakirja antaa tietoa Wiser-liiketunnistimesta yleispainike himmennin LED:llä. Tuote tunnistaa liikkuvia lämmönlähteitä ja voi himmentää ohmisia, induktiivisia tai kapasitiivisia kuormia. Asiakirja sisältää turvaohjeet, asennusohjeet, tekniset tiedot ja tietoa automaattisesta ja manuaalisesta käytöstä. Se kattaa myös Bluetooth-yhdistämisen, sovelluksen asetukset, tunnistusalueen, kytkentäajan ja vianmäärityksen. Tuotteen tuotenumerot ovat WDE002374, WDE003374 ja WDE004374. Asiakirja sisältää EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja asiakaspalvelun yhteystiedot. Huomautus: Asiakirjan yhteenveto on tekoälyn luoma. Tarkista yksityiskohtaiset tiedot alkuperäisestä asiakirjasta.
| Tiedostonimi | |
WDE00x374_HW_NO_SV_FI_EN.pdf |