Usein kysytyt tekniset kysymykset (FAQ)

Esitä kysymys

Mikä on Prisma plus kytkintaulun teräs ohutlevyn paksuus?

Prisma Plus teräs ohutlevyn paksuudet ovat ilmoitettu alla olevassa taulukossa:

Prisma Plus Teräs ohutlevyn paksuus
 
Housing Enclosures IP30/31/43 Enclosures IP55 Cubicles 30/31/43/55
Sheet Steel DC 01 DC 01 + EZ25/25 DC 01
Front plates 0.80mm 0.80mm 0.80mm
Doors 1.00mm 1.50mm 1.25mm
Back panels 0.80mm 1.00mm 1.00mm
Side panels 0.80mm 1.00mm 1.00mm
Roof     1.00mm
Frame     1.25mm
Cross members     1.50mm
Glass 3.00mm 4.00mm 3.00mm, 4.00mm for IP55
Oliko tästä apua?
Miten voimme parantaa?