Usein kysytyt tekniset kysymykset (FAQ)

Esitä kysymys

Mikä on 5451EISE korvaava tuote?

5451 ilmaisin on differentiaali-maksimaali-ilmaisin, jonka ATEX luokitus on ollut Ex II 1 G EEx ia IIB T5.

Riippuen asennetusta järjestelmästä ja ATEX tilan luokituksesta voidaan 5451EISE ilmaisin korvata:

  1. 6295 FFS06406295 ilmaisimella, jos tilaan käy maksimaali lämpöilmaisin
    • Laiteluokitus Ex II 3GD EEx nA II T5 (T100°C), -40°C < T2 < 50°C
  2. ORB-HT-51145-APO FFS067225750 ilmaisin + kanta ORB-MP-50018-APO FFS06725722 ATEX
    • Laiteluokitus Ex II 1 G EEx ia IIC, -40°C < Ta < 40°C (T5), -40°C < Ta < 60°C (T4)

Tämä ilmaisin soveltuu liitettäväksi FX-CLC kortin silmukkaan, EMI-310/CZ alasilmukkan liitäntäyksikköön tai EM210E-CZR alasilmukan liitäntäyksikköön max 6 kpl

Oliko tästä apua?
Miten voimme parantaa?