Welcome the the Schneider Electric French website.
It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?
Traduisez en francais
Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä
Minkä kokoista kaapelia voidaan käyttää Masterpact ACB:n aikaviivästetyn UVR/MN moduulin kauko-ohjauksessa?
Julkaisupäivämäärä:
09 elokuuta 2018
Pituuden lisääminen aiheuttaa aina myös jännitehäviötä kaapelissa. Katso liitteestä jännitteenalenema arvot kaapelin koosta ja nimellisvirrasta riippuen.
Sinun täytyy siis miettiä kaapelin kokoa ja pituutta UVR / MN moduulin arvojen ja kuorman kulutuksen mukaan.
Perus suositus on, että syöttöjännite ei saa olla enempää kuin 5% alle nimellisjännitteen, vaikka MN voi toimia 0.85Un:llä.
Esimerkki:
Tässä esimerkissä käytetään 230VAC UVR/MN moduulia ja kaapelia jonka halkaisija on 2.5 mm2 .
Nimellisvirta on poimittu virta arvo 200VA / 230V = 0,9A
2.5 mm2 / 1A kaapelilla jännitteenalenema on 0,8% 100 metrillä (liitteenä olevan taulukon mukaan). Tämä tarkoittaa, että voit mennä 625 m päähän ilman ognelmia.
Etäisyys voisi olla suurempikin, mutta pidä mielessä, että syöttöjännite ei saa olla alle 0.85Un.