Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Mitä tarkoittaa nopeusalueen suhde Altivar 61 / 71 sarjan taajuusmuuttajissa?

Julkaisupäivämäärä: 10 elokuuta 2018

Nopeusalueen suhde taajuusmuuttajille on 20:1, 100:1 tai 1000:1. Tämä ilmaisee kuinka hitaasti taajuusmuuttaja voi ajaa moottoria, ennen
moottorin ylikuumenemista.

Taajuusmuuttaja suhteella 1000:1 on hyvä, verrattuna 20:1 tai 100:1.

Altivar 61 ja Altivar 71 sarjojen taajuusmuuttajilla on nopeusalueen suhde 1000:1 suljetun piirin ja 100:1 avoimen piirin toiminnoissa.

Esimerkki:

Nopeus RPM (Revolutions per Minute) 4 napaisella, 50Hz moottrilla on 1500 RPM.

Jos taajuusmuuttajan nopeusalue on 1000:1, taajuusmuuttaja voi ajaa moottoria niinkin hitaasti kuin 1,5 RPM (1500/1000 = 1.5) ilman ylikuumenemista.
100:1 se 15 RPM ja 20:1 75 RPM.

Mitä suurempi nopeusalueen suhde on, sitä hitaammin moottoria voidaan ajaa turvallisesti ilman ylikuumenemista.

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.