Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Mikä on Altivar 71 taajuusmuuttajan passiivisen suodattimen lämpöhäviö (tehohäviö)?

Julkaisupäivämäärä: 16 elokuuta 2018

Altivar 71 taajuusmuuttajan passiivisuodattimen lämpöhäviöt ovat 2%. (Tehokerroin on 98%). Alla esimerkki lämpöhäviöistä passiivisella suodattimella.

Esimerkki:
Passiivi suodatin VW3A44621 2.2kW taajuusmuuttajaan pääsyötöllä 400 V (U), verkkovirran ollessa katalogin mukainen 5 A.

Otettu teho on Pa = U * I * 1,73 = 400 * 5 * 1,73 = 3460 W

Passiivisuodattimen hyötysuhde on 0,98.
Lämpöhäviöitä (tehohäviöitä) = Pa * (1 - 0,98) = 3460 W * 0,02 = 70 W


Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.