Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Mikä on suurin mitoitettu AC virta AC jännitteellä C60:sen apukoskettimille?

Julkaisupäivämäärä: 20 joulukuuta 2013

Suurin mitoitettu AC jännite ja AC virta kategorian AC12 (IEC 60947-5) C60 johdonsuojakatkaisijan koskettimille OF, SD, OF+SD/OF, OF.S
(Tuotenumerot - 26924,26927,26929,26923) on esitetty alla:

 
AC Voltage
AC Current
380…415V
3 A
220…240V
6 A


Suurin mitoitettu AC jännite ja AC virta kategorian AC15 (IEC 60947-5) C60 johdonsuojakatkaisijan apukoskettimelle OFsp  (Tuotenumero - 16940) on esitetty alla:

AC Voltage
AC Current
220…240V
6 A

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.