Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Miten toteutetaan ATV12 taajuusmuuntajan ulkoinen käyttö ja suunanvaihto?

Julkaisupäivämäärä: 28 tammikuuta 2018

Ulkoinen ohjaus kytkimellä On / Off
- Asetetaan kytkin välille +24V -- LI1

Ulkoinen nopeus potikalta ( min 2.2Kohm -- max 10 Kohm )
- Kytketään potikka Com-- +5V ( potikan syöttö ) potikan ulostulo AI1

Suunnanvaihto
Kun kytketään +24V -- LI2 niin suuntavaihtuu
- Konffataan 0.0 / Conf / Full / Fun- / rrS / L2H

Valitaan taajuusmuuntajasta remote tila pitämällä mode näppäintä pohjassa jolloin näyttöön tulee teksti rem. Jos tulee teksti Loc niin silloin se on local tilassa jolloin se toimii laitteen omista näppäimistä. Sitä siis pystyy vaihtelee mode näppäintä pohjassa pitämällä.
 

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.