Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Mitkä ovat Esmikko järjestelmän laitteiden virrankulutukset

Julkaisupäivämäärä: 01 lokakuuta 2018

Väyläohjaimet

Perusluonne: Jos systeemi toimii akuilla normityöpäivän aikana, niin sen tulisi toimia ainakin kaksi tuntia ja kun on pienempää liikennettä kuten viikonloppuisin, niin sen tulisi toimia ainakin koko viikonlopun. Päävirran kulutus riippuu moottorilukoista ja siitä, kuinka paljon niitä käytetään.

Käyttöjännite: 230 VAC. Teholähde on Powernet ADC5000 -sarjan kytkin yksikkö, jonka ulostulo on 27,3 VDC. Tehotasoja on käytössä kaksi: 2500 mA ja 5000 mA. AX600-16 käyttää kahta 5A lähdettä rinnan riippuen laitevalmistajan määritelmistä.

Jos akut ovat tyhjillään (eli kun jännitettä on jäljellä vähemmän kuin 20 VDC), niin niitä ei enää ladata. Uudet akut ovat yleensä täysiä kun ne asetetaan paikoilleen. Syväpurkautumisenestopiiri katkaisee virran kun akun jännite on 24VDC.

AX tehoyhteydet lataavat 0,6 - 0,9 A / 5A yksiköissä. AX600-8 on suunniteltu käyttämään suurimmillaan 4x17Ah akkuja.

Joten AX600-16 on kaksi rinnakkaista piiriä tätä varten. Latausvirta on 1,3 - 1,8 A. Tämän takia voisi olla käytössä kaksi BBU:ta AX600-16:sta. AX600-4 vuorostaan on tarkoitettu vain kahdelle akulle.

  AX600-1 AX600-8 AX600-16
 Teholähde  Powernet ADC7xxx 2500mA  Powernet ADC7xxx 5000 mA  Powernet ADC7xxx 5000 mA x2
 Max laitteita  4  8  15
 Max moottorilukkoja  4  8  15
 Sulakkeita  8 + 1 AX liityntäkortilla  8 + 1 AX liityntäkortilla  16 + 1 AX liityntäkortilla
 Kuorma/Ulostulo  800 mA, AX COM1: 24 V 500 mA  800 mA, AX COM1: 24 V 500 mA  800 mA, AX COM1: 24 V 500 mA
 Max kokonaiskuorma  max 800 mA  max 1600 mA  max 3000 mA
 

Kenttälaitteet

DCU 601 virrankulutus 24 VDC akulla:
Laite Virta
 DCU 601 ilman kuormaa  32mA
 Molemmat releet aktiivisia  + 12 mA
 LED / Summeri aktiivinen  + 1 mA
 Indala ARK 501  + 54 mA
 Indala core module  + 45 mA
Yhteensä  144 mA
 
TA 702 virrankulutus 24 VDC EDT+HID-125kHz
Laite Virta
 Ei taustavaloa ja kortinlukija ilman virtaa  92 mA
 Ei taustavaloa ja kortinlukijalla virta  101 mA
 Taustavalo 100% ja kortinlukijalla virta  212 mA
 Taustavalo 100% ja kortinlukija ilman virtaa  200 mA
 Maksimi virran kulutus  212 mA
 
IOU 603 virrankulutus 24 VDC
Laite Virta
 IOU 603 lepo tilassa  17 mA
 8 relettä aktiivisena  + 55 mA
 Yhteensä  73 mA

DBC 604 virrankulutus 24 VDC
Laite Virta
 DBC 604 ei kuormaa  28 mA
 Rele aktiivinen ( ei käytössä )  + 40 mA
 Kaikki osoiteyksiköt kytketty  + 77 mA
 Nimellisvirta  +80 mA
 Maksimi 12 VDC/400 mA  + 200 mA

 

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.