Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

ESMI EasyLight valaistuksen ohjausjärjestelmä

Julkaisupäivämäärä: 30 elokuuta 2018

EasyLight valaistuksenohjaus on ollut sama kuin AS6 järjestelmä.
Järjestelmä on ollut myynnissä 1990-2000 luvun alussa.
Tuotteistoon ei ole saatavilla varaosia eikä dokumentteja.
 
Toimilaitteet  
     
040100 AS6-DPSU, virtalähde 35 115 71
040080 AS6-URU16A, yleisrele 16 A 35 115 60
040090 AS6-TRU16A, ajastinrele 16 A 35 115 62
040110 AS6-TRD500W, transistorisäädin 500 W 35 115 66
040120 AS6-TRD1000W, transistorisäädin 1000 W 35 115 69
040150 AS6-TYD400VA, tyristorisäädin 400 VA 35 115 73
040160 AS6-CU10, 1-10 V liitintälaitteen säädin 35 115 75
040250 AS6-SRU, vaihtorele verhomoottorille 35 115 76
     
Ohjaimet    
     
040000 AS6-SPB1G, 1 painikkeen ohjain, ON/OFF 35 115 01
040010 AS6-SPB2G, 2 painikkeen ohjain, ON/OFF 35 115 02
040360 AS6-SPB2D, 2 painikkeen ohjain, jaettu ON/OFF 35 115 04
040310 AS6-SPB2S, 2 painikkeen ohjain, tilanne 35 115 06
     
040020 AS6-SPB4G, 4 painikkeen ohjain, ON/OFF 35 115 08
040370 AS6-SPB4D, 4 painikkeen ohjain, jaettu ON/OFF 35 115 12
040320 AS6-SPB4S, 4 painikkeen ohjain, tilanne 35 115 10
040410 AS6-DPB2D, 2 painikkeen säätöohjain 35 115 15
     
040490 AS6-DPB4T, 4 painikkeen säätöohjain 35 115 17
040420 AS6-DPB4D, 4 painikkeen säätöohjain 35 115 19
040470 AS6-DPB4S, 4 painikkeen säätöohjain, tilanne 35 115 18
040050 AS6-IRU, IR-vastaanotin 35 115 23
040190 AS6-IRT, IR-käsilähetin 35 115 25
040180 AS6-RI2, kahden tulon ohjain, DIN-kiskolle 35 115 64
     
Muoviosat ohjaimille  
     
040225 PB1 UUSI VAKIO, 1-os ohjaimelle 35 115 81
040226 PB2 UUSI VAKIO, 2-os ohjaimelle 35 115 82
040227 PB4 UUSI VAKIO, 4-os ohjaimelle 35 115 84
040228 PBIR UUSI VAKIO, IR-ohjaimelle 35 115 83
040230 PB1 ARTIC, 1-os ohjaimelle, vihreä väriraita 35 115 91
040231 PB2 ARTIC, 2-os ohjaimelle, vihreä väriraita 35 115 92
040232 PB4 ARTIC, 4-os ohjaimelle, vihreä väriraita 35 115 94
040233 PBIR ARTIC, IR-ohjaimelle, vihreä väriraita 35 115 95

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.