Prev
BC500-RS_FL

Back-UPS®

Back-UPS CS

Description

Back-UPS® takaa langattomien verkkojen, tietokoneiden, pelikonsolien ja kodin muiden elektroniikkalaitteiden varmennetun sähkönsyötön ja ylijännitesuojan. Tuotteet käyttävät akkuvarmennusta sähkökatkojen ja haitallisten jännitevaihteluiden aikana. Lisäksi ne suojaavat laitteet vahingollisilta ylijännitteiltä ja jännitepiikeiltä. Lukuisten vakio-ominaisuuksiensa ansiosta ne ovat täydellinen valinta, kun haluat suojata tietosi ja varmistaa verkkoyhteyden säilymisen katkeamattomana.


BK350EI: APC Back-UPS, 210 wattia / 350 VA, tulo 230 V / lähtö 230 V, IEC-liitännät

BK500EI: APC Back-UPS, 300 wattia / 550 VA, tulo 230 V / lähtö 230 V, IEC-liitännät

BK650EI: APC Back-UPS, 400 wattia / 650 VA, tulo 230 V / lähtö 230 V, IEC-liitännät

Osta täältä

Muut Back-UPS-tuotteet

  • Vaihtoehtoinen oletusteksti Back-UPS BX625CI-MS
  • BE550G-RS Back-UPS ES
  • Vaihtoehtoinen oletusteksti Back-UPS Pro 900 VA
  • Vaihtoehtoinen oletusteksti Back-UPS BX800CI-MS
  • Vaihtoehtoinen oletusteksti Back-UPS BX1100CI-MS
  • Vaihtoehtoinen oletusteksti Back-UPS Pro 550 VA
  • Vaihtoehtoinen oletusteksti Back-UPS PRO BR900GI
  • Vaihtoehtoinen oletusteksti Back-UPS Pro 1200 VA
  • Vaihtoehtoinen oletusteksti Back-UPS Pro1500 VA
  • Vaihtoehtoinen oletusteksti Back-UPS PRO BR24BPG
Next

Vinkkejä