Prev
Default Alternative Text

Ylijännitesuoja

APC SurgeArrest Essential 230V, PMH63VT-GR

Description

Ukkoseen tai virransyötön ongelmiin liittyvät vaaralliset jännitteet voivat kulkea eri kaapeleita ja datayhteyksiä pitkin ja vahingoittaa elektroniikkalaitteita ja tuhota arvokkaita tietoja. Jopa melko pienet ja tavanomaiset jännitteenvaihtelut voivat heikentää elektroniikkalaitteiden suorituskykyä ja lyhentää niiden käyttöikää. APC:n SurgeArrest Essential -sarja on ylijännitesuojauksen vähimmäistaso, joka on hyvä suoja kodin kaikille tietokoneille ja elektroniikkalaitteille. Monipuolisessa mallistossa on suojaustavaihtoehtoja myös USB-liitännöille, puhelinlinjoille ja tv-antenniliitännöille. Huipputeknisessä rakenteessa on herkkä elektroniikka, joka antaa erinomaisen suojan suuremmille ylijännitteille ja jännitevaihteluiden jaksoille.

PM1W-GR: 1 pistokepaikka

P1T-GR: 1 kpl pistokepaikka + 1 kpl puhelin/fax/ADSL-linjan (RJ-11) pistokepaikka

PM5-GR: 5 kpl pistokepaikka

PM5U-GR: 5 kpl pistokepaikka + 2 kpl USB-latausportti

PM5V-GR: 5 kpl pistokepaikka + 1 kpl tv-antennipistokepaikka

PM5T-GR: 5 kpl pistokepaikka + 1 kpl puhelin/fax/ADSL-linjan (RJ-11) pistokepaikka

PM6-GR : 6 kpl pistokepaikka

PM6U-GR : 6 kpl pistokepaikka + 2 kpl USB-latausportti

PMH63VT-GR : 6 kpl pistokepaikka + 1 kpl tv-antennipistokepaikka ja 1 kpl puhelin/fax/ADSL-linjan (RJ-11) pistokepaikka

PM8-GR: 8 kpl pistokepaikka

PMF83VT-GR : 8 kpl pistokepaikka + 1 kpl tv-antennipistokepaikka ja 1 kpl puhelin/fax/ADSL-linjan (RJ-11) pistokepaikka

Osta täältä

Muut tuotteet ylijännitesuojaukseen

  • Vaihtoehtoinen oletusteksti PNET1GB-ylijännitesuojat
  • Default Alternative Text APC SurgeArrest Essential 230V, PMF83VT-GR
  • Default Alternative Text APC SurgeArrest Essential 230V, PM6U-GR
  • Default Alternative Text APC SurgeArrest Essential 230V, PM6-GR
  • Default Alternative Text APC SurgeArrest Essential 230V, PM5U-GR
  • Default Alternative Text APC SurgeArrest Essential 230V, PM5-GR
  • Default Alternative Text APC SurgeArrest Essential 230V, PM1W-GR
Next

Vinkkejä