Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Valitse sijaintisi

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Kontaktorit & suojareleet

Schneider Electricin moottorin ohjauksen tuotteet, kuten moottorin suojakytkimet, käynnistimet, moottorinhallintajärjestelmät ja kontaktorit ovat maailman laajimmin käytettyjä. Tuotteemme ovat luotettavia, taaten pitkän käyttöiän asennukselle. Tesys-tuoteperheen tuotteet ovat saatavilla sekä IEC- että NEMA-sovelluksiin, ja ne on sertifioitu tärkeimpien standardien (kuten BV, UL, CSA, CCC) mukaan maailmanlaajuisesti.

Moottorinhallintajärjestelmät

TeSys island

TeSys island

Digitaalinen valvonta, ohjaus ja suojaus 80 A kuormille ja 37 kW / 400 V moottoritehoille saakka. Tesys island kuormanhallintajärjestelmä on suunniteltu kytkemään, suojaamaan ja valvomaan sähköisiä kuormia 80 A:iin saakka.

Osa kokonaisuutta TeSys
Näytä tuotteet
Avaa tuotevalitsin
Tesys T

Tesys T

Moottorinhallintajärjestelmä. Moottorinhallintajärjestelmä

Osa kokonaisuutta TeSys
Näytä tuotteet
TeSys U

TeSys U

Kompakti moottorikäynnistin 15kW/400V saakka. Kompakti moottorikäynnistin 15kW/400V saakka

Osa kokonaisuutta TeSys
Näytä tuotteet
Avaa tuotevalitsin

Motor Protection Circuit-Breakers

TeSys GV2

TeSys GV2

Moottorinsuojakatkaisijat 32A/15kW/400V saakka. TeSys GV2 luotettavaan erotukseen, moottorin ohjauksen ja ylikuormitus- ja oikosulkusuojaukseen 45 mm levydellä.

Osa kokonaisuutta TeSys
Näytä tuotteet
TeSys GV3

TeSys GV3

Moottorinsuojakatkaisijat 80A/45kW/400V saakka. 55mm leveä TeSys GV3-moottorinsuojakatkaisija sisältää erotustoiminon lisäksi oikosulku- ja ylikuormitussuojauksen tai pelkän oikosulkusuojauksen.

Osa kokonaisuutta TeSys
Näytä tuotteet
TeSys GV4P - thermal magnetic motor breaker 2A to 115A - EverLink connection - rotary handle

TeSys GV4

Moottorinsuojakatkaisijat 115A/55kW/400V saakka. Kompakti, robusti ja innovatiivinen moottorinsuojakatkaisija.

Osa kokonaisuutta TeSys
Näytä tuotteet
TeSys GV5, GV6

TeSys GV5, GV6

Luotettavat ja robustit moottorinsuojakatkaisijat 500A/250kW/400V saakka laajatoimisella suojareleellä. TeSys GV5 ja GV6 -katkaisijat ovat suunniteltu suojaamaan moottoreita ylikuormituksilta, oikosulun, vaihe-epäsymmetrian ja vaihevian vaikutuksilta.

Osa kokonaisuutta TeSys
Näytä tuotteet

Kontaktorit & suunnanvaihtokontaktorit

TeSys K, D, SK apukontaktorit

TeSys K, D, SK apukontaktorit

Apukontaktorit. Apukontaktorit

Osa kokonaisuutta TeSys
Näytä tuotteet
TeSys D

TeSys D

Kontaktorit ja suunnanvaihtokontaktorit 75 kW/400V/AC3 ja 250A/AC1 saakka. Kontaktoreista ja suunnanvaihtokontaktoreistä löytyy ratkaisut 9 A - 150 A moottorilähtöihin ja 20 A - 200 A resistiivisille kuormien kytkentään 3- tai 4-napaisina versiona.

Osa kokonaisuutta TeSys
Näytä tuotteet
Avaa tuotevalitsin
TeSys F

TeSys F

Kontaktorit ja suunnanvaihtokontaktorit 450kW/400V/AC3 ja 2100A/AC1 saakka. Kontaktorit ja suunnanvaihtokontaktorit 450kW/400V/AC3 ja 2100A/AC1 saakka

Osa kokonaisuutta TeSys
Näytä tuotteet
Avaa tuotevalitsin
TeSys K

TeSys K

Minikontaktorit ja suunnanvaihtokontaktorit 7,5kW/400V/AC3 saakka. Minikontaktorit ja suunnanvaihtokontaktorit 7,5kW/400V/AC3 saakka

Osa kokonaisuutta TeSys
Näytä tuotteet
Avaa tuotevalitsin
TeSys B

TeSys B

Muuttuvarakenteiset kontaktorit 900kW/400V/AC3 saakka. Muuttuvarakenteiset kontaktorit 900kW/400V/AC3 saakka

Osa kokonaisuutta TeSys
Näytä tuotteet

Bimetalli lämpöreleet

TeSys LR2K

TeSys LR2K

Lämpöreleet 0,06kW -5,5kW. Lämpöreleet 0,06kW -5,5kW

Osa kokonaisuutta TeSys
Näytä tuotteet
Avaa tuotevalitsin
TeSys LRD

TeSys LRD

Lämpöreleet 75kW/400V saakka. TeSys LRD lämpöreleistä löydät suojalaitteet moottoreiden ylikuormitussuojaukseen 0,06 kW - 75 kW / 400V moottoritehoille. Lämpöreleet on suunniteltu käytettäväksi yhdessä TeSys D -kontaktorien kanssa. TeSys LRD -lämpörele voidaan asentaan kompaktisti suoraan kontaktorin lähtöön tai erilliselle asennusalustalle.

Osa kokonaisuutta TeSys
Näytä tuotteet
Avaa tuotevalitsin
TeSys LR9 -  LR9D / LR9F

TeSys LR9 - LR9D / LR9F

Elektroniset lämpöreleet 315kW saakka. Elektroniset lämpöreleet 315kW saakka

Osa kokonaisuutta TeSys
Näytä tuotteet
Avaa tuotevalitsin

Elektroniset ylivirtareleet

TeSys LR97D

TeSys LR97D

Elektroniset ylivirtareleet, 0,3 ... 38 A. -

Osa kokonaisuutta TeSys
Näytä tuotteet
TeSys LT47

TeSys LT47

Elektroniset ylivirtareleet, 0,5 ... 60 A. -

Osa kokonaisuutta TeSys
Näytä tuotteet

Usein kysytyt kysymykset

FAQ:sta löydät helposti ja nopeasti vastauksen usein esitettyihin kysymyksiin.

Tuotedokumentaatio

Lataa tuoteluetteloita, ohjelmistoja, esitteitä, tukimateriaaleja ja sertifikaatteja.

Löydä jälleenmyyjä

Etsi lähin jälleenmyyjä, Schneider Electricin toimipiste tai järjestelmäintegraattori.

Tapahtumat & webinaarit

Osallistu Schneider Electricin webinaareihin tai tule tapaamaan meitä messuille, tapahtumiin ja seminaareihin.

Find it Fast -pikaopas

Tutustu digitaalisiin työkaluihimme ja löydä tarvitsemasi tieto nopeasti. Digitaalisia työkalujamme käyttämällä saat tarkempia tuotetietoja, lataat tarvittavia tiedostoja sekä ohjelmistoja ja saat vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin.

Tutustu valikoimaamme

Schneider Electric tarjoaa laajan valikoiman tuotteita ja ratkaisuja eri tarpeisiin, tutustu valikoimaamme.