Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Valitse sijaintisi

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Pienjännitekojeistot, keskukset ja kojekaapit

Panel building systems

Prisma Plus G

Prisma Plus G

Wall Mounted switchboard up to 630A. -

Osa kokonaisuutta Set Series
Näytä tuotteet
Prisma Plus P -järjestelmä

Prisma Plus P -järjestelmä

LV Switchboards up to 3200A. Spacial SF Prisma Plus P -järjestelmään

Osa kokonaisuutta Set Series
Näytä tuotteet
Prisma Plus integroituna Spacial SF järjestelmään

Prisma Plus integroituna Spacial SF järjestelmään

Prisma Plus P, Spacial SF. -

Näytä tuotteet
Prisma Plus

Prisma Plus

Pienjännitekojeistot 4000 A:in saakka. Ratkaisu testattuja pienjännitekojeistoja varten 4000 A:iin saakka

Osa kokonaisuutta Set Series
Näytä tuotteet

Moduulikotelot

Pragma

Pragma

Moduulikotelot P30/40 pinta-/uppoasennus. Moduulikotelot P30/40 pinta-/uppoasennus

Osa kokonaisuutta 9 Series
Näytä tuotteet
Kaedra,  Mini Kaedra

Kaedra, Mini Kaedra

Moduulikotelot ulkoköyttöön IP65. Kaedra: Moduulikotelot ulkoköyttöön IP65

Osa kokonaisuutta 9 Series
Näytä tuotteet

Usein kysytyt kysymykset

FAQ:sta löydät helposti ja nopeasti vastauksen usein esitettyihin kysymyksiin.

Tuotedokumentaatio

Lataa tuoteluetteloita, ohjelmistoja, esitteitä, tukimateriaaleja ja sertifikaatteja.