Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Valitse sijaintisi

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Ohjauskalusteet, merkkivalot, ohjauskotelot ja ohjausvivut

Painonappien, kytkinten ja merkkivalojen edelläkävijänä Harmony-sarja on standardi käytön tehokkuudelle ja vaikuttavuudelle. Se varmistaa koneiden ja valmistuslinjojen vankan, turvallisen, ergonomisen ja helpon hallinnan. Lisäksi IoT-sovelluksiin Harmony sisältää älykkäitä, kytkettyjä tuotteita, jotka keräävät ja käsittelevät tietoja, jotta asiakkaat voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä.

22 mm Pushbuttons, switches, pilots lights

Harmony XB4/XB5 vaativiin ympäristöihin

Harmony XB4/XB5 vaativiin ympäristöihin

Ø 22 mm:n painikkeet vaativaan ympäristöön. -

Osa kokonaisuutta Harmony
Näytä tuotteet
Harmony XB4

Harmony XB4

Ø 22 mm:n metallipainikkeet, kytkimet, merkkivalot. Ø 22 mm:n kromatuilla metallikauluksilla varustetut painikkeet, kytkimet ja merkkivalot.

Osa kokonaisuutta Harmony
Näytä tuotteet Avaa tuotevalitsin
Harmony XB5

Harmony XB5

Ø 22 mm:n muovipainikkeet, kytkimet, merkkivalot. Ø 22 mm:n pyöreällä ja nelikulmaisella muovikauluksella varustetut painikkeet, kytkimet ja merkkivalot.

Osa kokonaisuutta Harmony
Näytä tuotteet Avaa tuotevalitsin
Harmony XB7

Harmony XB7

Ø 22 - 25 mm:n monoliittipainikkeet, kytkimet, merkkivalot. Pyöreällä muovikauluksella varustetut painikkeet ja merkkivalot, Ø 22 mm

Osa kokonaisuutta Harmony
Näytä tuotteet Avaa tuotevalitsin

30 mm Pushbuttons, switches, pilots lights

Harmony 9001 K

Harmony 9001 K

Ø 30 mm:n metallipainikkeet, kytkimet, merkkivalot. Ø 30 mm:n kromatulla metallikauluksella varustetut painikkeet ja merkkivalot

Osa kokonaisuutta Harmony
Näytä tuotteet Avaa tuotevalitsin
Harmony 9001 SK

Harmony 9001 SK

Ø 30 mm:n muovipainikkeet, kytkimet, merkkivalot. Ø 30 mm:n muovipainikkeet, kytkimet, merkkivalot

Osa kokonaisuutta Harmony
Näytä tuotteet Avaa tuotevalitsin

8 and 16mm Pushbuttons, switches, pilots lights

Harmony XVL

Harmony XVL

Ø 8 - 12 mm:n muoviset merkkivalot. LED-merkkivalot Ø 8, Ø 12.

Osa kokonaisuutta Harmony
Näytä tuotteet
Harmony XB6

Harmony XB6

Ø 16 mm:n muovipainikkeet, kytkimet, merkkivalot. Ø 16 mm:n muovikauluksella varustetut painikkeet, kytkimet ja merkkivalot

Osa kokonaisuutta Harmony
Näytä tuotteet Avaa tuotevalitsin
Harmony K

Harmony K

Ø 16-22 mm:n nokkakytkimet (10 ... 150 A). Vääntökytkimet (jopa 150 A)

Osa kokonaisuutta Harmony
Näytä tuotteet

Turvakytkimet

Our extensive range of safety switches, including two-hand, hand-grip, and foot switches, is designed to provide the most comprehensive protection for personnel and equipment in all industrial applications.

Harmony XB5S

Harmony XB5S

Biometriset kytkimet Ø 22 mm. Biometriset kytkimet Ø 22 mm

Osa kokonaisuutta Harmony
Näytä tuotteet
Harmony XB4 ATEX D

Harmony XB4 ATEX D

Ø 22 mm:n metalliset ohjauskalusteet räjähdysalttiisiin ympäristöihin. Ø 22 mm:n metalliset ohjauskalusteet räjähdysalttiisiin ympäristöihin

Osa kokonaisuutta Harmony
Näytä tuotteet

Etäohjattavat ohjauskeskukset

Our industrial remote control is part of a complete range of devices designed for intuitive and safe operation in hoisting and material handling applications.

Harmony XB5R

Harmony XB5R

Ø 22 mm:n langattomat ja paristottomat painikkeet. Helppo asennus langattomilla painikkeilla – Harmony XB5R – helppouden taidetta

Osa kokonaisuutta Harmony
Näytä tuotteet
Harmony Pocket Remote

Harmony Pocket Remote

Taskukokoinen teollisuuden langaton kauko-ohjain. Harmony Pocket Remote teollisuuden langaton kauko-ohjain on osa tuotesarjaa, jotka on suunniteltu parantamaan operaattorin liikkuvuutta sekä tarjoten käyttäjäystävällisen kustomoinnin.

Näytä tuotteet

Ohjausvivut ja -kotelot

Harmony joystick controllers are designed to fit into portable controller stations or controller desks for controlling hoisting and material handling equipment. Used in association with automation system equipment, they ensure the starting, acceleration and braking of the drive motors. Robust and protected from dust and damp, they can be used in the most severe environments.

Harmony XK

Harmony XK

Ohjaussauvat (joystickit) ja ohjauspulpetit ja -pöydät. Sauvaohjaimet (joystickit) ja ohjauspulpetit ja -pöydät

Osa kokonaisuutta Harmony
Näytä tuotteet

Ohjauskotelot

Harmony series of pendant control stations and push-button enclosures are used for auxiliary or direct control of industrial machinery and processes. Available in plastic and metal with a wide choice of composition and cut-outs, they are ideally suited for industrial, building, and infrastructure applications.

Harmony XALD, XALK

Harmony XALD, XALK

Ohjauskalustekotelot Ø 22 mm:n muovisille ohjauskaluteille (XB5). Ohjauskalustekotelot Ø 22 Harmony® XB5-sarjan ohjauskalusteille

Osa kokonaisuutta Harmony
Näytä tuotteet Avaa tuotevalitsin
Harmony XALE

Harmony XALE

Ohjauskalustekotelot Ø 22 mm:n muovisille, monoliittisille signalointiyksiköille (XB7). Muoviset XALE Optimum -ohjauskalustekotelot Harmony® XB7 -malliston ohjauskalusteille, Ø 22

Osa kokonaisuutta Harmony
Näytä tuotteet
Harmony XALG

Harmony XALG

Muoviset ohjauskalustekotelot vaativaan ympäristöön Ø 22 mm:n muovisille ohjauskalusteille (XB5). Muoviset XALG-ohjauskalustekotelot haastaviin ympäristöihin Harmony® XB5 -malliston valvonta- ja signalointiyksiköille, Ø 22

Osa kokonaisuutta Harmony
Näytä tuotteet
Harmony XAP, XB2 SL

Harmony XAP, XB2 SL

Metallikotelot, Harmony XB4 sarjalle. Metallikotelot Ø 22 mm:n ohjauskalusteille

Osa kokonaisuutta Harmony
Näytä tuotteet
Harmony XAC

Harmony XAC

Muoviset riippuohjaimet ja Ø 22 mm:n muovisille signalointiyksiköille. Riippuohjaimet ohjainpiireille, 2 ... 12 kpl Ø 22 mm:n painikkeita

Osa kokonaisuutta Harmony
Näytä tuotteet
Harmony XALF

Harmony XALF

Lift inspection stations for Ø 22 mm plastic signaling units. Control stations dedicated to lift maintenance

Osa kokonaisuutta Harmony
Näytä tuotteet
Harmony XAW ATEX D

Harmony XAW ATEX D

Valmiit kotelot, metalli tai muovi, räjähdysalttiisiin ympäristöihin. Valmiit kotelot, metalli tai muovi, räjähdysalttiisiin ympäristöihin

Osa kokonaisuutta Harmony
Näytä tuotteet

EcoStruxure™

EcoStruxuren avulla saat täyden hyödyn IoT-ratkaisuista tiedon keräämiseen, analysointiin ja reaaliaikaiseen reagointiin.

Ota yhteyttä

Onko sinulla kysymys? Haluatko antaa palautetta? Ota yhteyttä Schneider Electricin asiantuntijaan.

Usein kysytyt kysymykset

FAQ:sta löydät helposti ja nopeasti vastauksen usein esitettyihin kysymyksiin.

Tuotteet kotiin

Löydä parhaat sähköasennustuotteet juuri sinun kotiisi.

Tuotedokumentaatio

Lataa tuoteluetteloita, ohjelmistoja, esitteitä, tukimateriaaleja ja sertifikaatteja.

Löydä jälleenmyyjä

Etsi lähin jälleenmyyjä, Schneider Electricin toimipiste tai järjestelmäintegraattori.

Energy University

Kehitä energia-alan osaamistasi Schneider Electricin Energy Universityssä.

Tapahtumat & webinaarit

Osallistu Schneider Electricin webinaareihin tai tule tapaamaan meitä messuille, tapahtumiin ja seminaareihin.

mySE - portaali

mySE-portaalin ansiosta pääset vaivattomasti asioimaan kanssamme ja tutustumaan tuotteisiimme.

Find it Fast -pikaopas

Tutustu digitaalisiin työkaluihimme ja löydä tarvitsemasi tieto nopeasti. Digitaalisia työkalujamme käyttämällä saat tarkempia tuotetietoja, lataat tarvittavia tiedostoja sekä ohjelmistoja ja saat vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin.

Tutustu valikoimaamme

Schneider Electric tarjoaa laajan valikoiman tuotteita ja ratkaisuja eri tarpeisiin, tutustu valikoimaamme.