Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Valitse sijaintisi

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Merkinantolaitteet

Löydä laaja valikoima merkinantolaitteita, mukaan lukien tornivalot, pinovalot ja sireenit. Suunniteltu varoittamaan käyttäjiä vikoista, merkinantolaitteemme antavat heille mahdollisuuden korjata ongelmat nopeasti. Harmonian merkkivalolaitteet tarjoavat puhtaan, innovatiivisen suunnittelun, joka parantaa koneen ulkonäköä ja soveltuu moniin sovellustarpeisiin.

Modulaariset valotornit

Harmonyn valotornit ja valomajakat antavat kaukoputken merkkivalojen ja summereiden avulla käytettävien koneiden toimintatiloista tai järjestyksistä. Näitä tornivalaisimia on saatavana monenlaisilla kokoilla, väreillä, kiinnitysalustojen valaistusvaihtoehdoilla ja tekniikoilla, mikä tekee niistä ihanteellisen merkinantoratkaisun moniin teollisiin sovelluksiin.

Harmony XVM

Harmony XVM

Ø 45 mm:n esikytketyt modulaariset valotornit (tasoon IP54 saakka). Ø 45 mm:n esikytketyt modulaariset valotornit (tasoon IP54 saakka)

Osa kokonaisuutta Harmony
Näytä tuotteet
Avaa tuotevalitsin
Ø 60 mm modulaarinen valotorni

Harmony XVU

Ø 60 mm modulaarinen valotorni. Innovatiivinen Harmony XVU valotornisarja (Ø 60 mm ) tarjoaa monipuolisen valikoiman valo - ja äänimoduuleja. Lisäksi kiinnitykseen löytyy paljon vaihtoehtoja seinään tai tasoon asennettavaksi. Modernia muotoilua ja erittäin kirkkaat valomoduulit.

Osa kokonaisuutta Harmony
Näytä tuotteet
Avaa tuotevalitsin
Harmony XVB

Harmony XVB

Ø 70 mm:n modulaariset valomajakat ja valotornit (jopa IP66). Ø 70 mm:n modulaariset valomajakat ja valotornit (jopa IP66)

Osa kokonaisuutta Harmony
Näytä tuotteet
Avaa tuotevalitsin
Harmony XVC

Harmony XVC

Ø 100 mm:n esikytketyt monoliittiset valotornit. Ø 100 mm:n esikytketyt monoliittiset valotornit

Osa kokonaisuutta Harmony
Näytä tuotteet
Avaa tuotevalitsin
Harmony XVDLS

Harmony XVDLS

Ø 45 mm:n monoliittiset valomajakat. Ø 45 mm:n monoliittiset valomajakat

Osa kokonaisuutta Harmony
Näytä tuotteet
Harmony XVC4

Harmony XVC4

Ø 40 mm:n esikytketyt monoliittiset valotornit. Ø 40 mm:n esikytketyt monoliittiset valotornit

Osa kokonaisuutta Harmony
Näytä tuotteet
Avaa tuotevalitsin
Harmony XVC6

Harmony XVC6

Ø 60 mm:n esikytketyt monoliittiset valotornit. Ø 60 mm:n esikytketyt monoliittiset valotornit

Osa kokonaisuutta Harmony
Näytä tuotteet
Avaa tuotevalitsin

Pyörivät valomajakat & äänimerkinanto

Äänilaitteisiin kuuluvat yleiset ja korkean suorituskyvyn elektroniset torvet, paneeliin kiinnitettävät hälytykset sekä vaarallisista sijaintitorvista ja majakoista.

Harmony XVR

Harmony XVR

Ø 84 to 130 mm pre-wired rotating beacons. -

Osa kokonaisuutta Harmony
Näytä tuotteet
Harmony XVS