Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Valitse sijaintisi

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Keskijännitekomponentit

Kun tarvitset luokkansa parasta tekniikkaa keskijännitepaneelien ja kytkinlaitteiden rakentamiseksi, älä etsi enää. Tyhjiö- ja SF6-katkaisimien, suojareleiden, kytkinten, erottimien, sulakkeiden, kontaktorien ja instrumentimuuntajien avulla meillä on kaikki tarvittavat komponentit MV-paneelien rakennusprojekteihin. Rekisteröidy tullaksesi kumppaniksi ja saadaksesi lisätietoja.

Katkaisijat

Sisäiset katkaisijat ja SF6-katkaisijat ovat välttämättömiä turvallisen ja luotettavan virran saamiseksi. Katkaisimemme antavat mielenrauhan kytkentälaitteiden rakentajille ja käyttäjille kaikissa MV-sovelluksissa, yrityksestäsi riippumatta.

Evolis

Evolis

Evolis - Vakuumikatkaisija. Verkkojännitelle max 12kV

Osa kokonaisuutta Pact Series
Näytä tiedot
HVX

HVX

HVX - Vakuumikatkaisija. Verkkojännitelle max 40.5 kV

Osa kokonaisuutta Pact Series
Näytä tiedot
LF

LF

LF - SF6 Katkaisija max 17.5 kV. -

Osa kokonaisuutta Pact Series
Näytä tiedot
SF

SF

ŚF - SF6 Katkaisija max 40.5 kV. -

Osa kokonaisuutta Pact Series
Näytä tiedot

Laitteiden vanhenemisen arviointi

Hanki hyödyllisiä tietoja laitteistostasi sen suorituskyvyn parantamiseksi.

Kytkimet ja Erottimet

Tarjoamme 36 kV: n kuormituskytkimet ja erottimet, jotka ovat ihanteellisia SF6:n sisä- tai kaasueristettyihin kytkinlaitteisiin. Ne on suunniteltu kompakteiksi, helposti asennettaviksi ja helpoiksi käytettäviksi, ja ne sopivat parhaiten uusiin paneelirakennuksiin tai kunnostustöihin.