Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Valitse sijaintisi

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

SCADAPack 300E, ES

DNP3/IEC60870-keskeinen Smart RTU

Valikoima kompakteja Smart RTU -laitteita, joissa etäpäätteiden ominaisuudet on yhdistetty tehokkaaseen PLC-logiikkaohjaukseen; suunniteltu käytettäviksi haastavissa ympäristöissä. SCADAPack 300E ja ES tukevat avoimia tapahtumaperusteisia protokollia kuten DNP3 ja IEC 60870-5 ja muodostavat skaalattavan ohjausalustan, joka varmistaa päästä-päähän luotettavan ja varman etälaitteiden ohjauksen ja valvonnan kriittisessä infrastruktuurissa.

SCADAPack 300E, ES

Usein kysytyt kysymykset

FAQ:sta löydät helposti ja nopeasti vastauksen usein esitettyihin kysymyksiin.

Tuotedokumentaatio

Lataa tuoteluetteloita, ohjelmistoja, esitteitä, tukimateriaaleja ja sertifikaatteja.

Löydä jälleenmyyjä

Etsi lähin jälleenmyyjä, Schneider Electricin toimipiste tai järjestelmäintegraattori.

Tapahtumat & webinaarit

Osallistu Schneider Electricin webinaareihin tai tule tapaamaan meitä messuille, tapahtumiin ja seminaareihin.

Find it Fast -pikaopas

Tutustu digitaalisiin työkaluihimme ja löydä tarvitsemasi tieto nopeasti. Digitaalisia työkalujamme käyttämällä saat tarkempia tuotetietoja, lataat tarvittavia tiedostoja sekä ohjelmistoja ja saat vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin.

Tutustu valikoimaamme

Schneider Electric tarjoaa laajan valikoiman tuotteita ja ratkaisuja eri tarpeisiin, tutustu valikoimaamme.