Finland
Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse sijaintisi

 

Multi 9 NG125 vikavirtalohkot

NG125 katkaisijan vikavirtalohkot

Osa kokonaisuutta 9 Series

NG125 katkaisijan vikavirtalohkot

Multi 9 NG125 vikavirtalohkot
  • Ominaisuudet

    • Yhdistetty sähköisesti ja mekaanisesti NG125-suojakatkaisimiin
    • Herkkyys 30 mA: lisäsuojaus suoraa kosketusta vastaan (standardin IEC 364 mukaisesti)
    • Herkkyydet 100, 300, 500, 1000, 3000 mA: lisäsuojaus tulipaloa ja epäsuoraa kosketusta vastaan (standardin IEC 364 mukaisesti)
    • Tyyppi "si": herkkien piirien (tietokonelaitteiden) suojaus; häiriösuojaus (salama, tehoelektroniikka)
    • Selektiivinen versio S tai R: vikaa lähinnä olevan laitteen sammutus
    • Säädettävä versio: herkkyyden ja laukaisuajan valinta kytkimillä
    • Standardien mukaisuus moduuliyhdistelmälle NG125 + Vigi NG125: Kansallisten viranomaisten IEC EN 61009 -sertifiointi, IEC 60947-2
    • Suojakatkaisimen NG125 ominaisuudet säilyvät, kun se yhdistetään Vigi NG125 -moduuliin


    Edut

    Maksimaalinen suoritustaso moduulimuodossa
    Se helppous, jolla Vigi NG125 -moduulit voi yhdistää NG125-suojakatkaisimiin, tee niistä erittäin helposti asennettavia.

    "si"-tyypin Vigi NG125 -moduulit ovat täysin immuuneja häiriöille, joten ne takaavat vertaansa vailla olevan mielenrauhan.

    Sovellukset

    Suojaus kaikissa teollisuus- ja toimistorakennuksissa seuraavia vaaroja vastaan:
    • sähköisku (asennusstandardin IEC 364 ja maakohtaisten standardien mukaan)
    • rakennusmateriaaleihin vuotavan sähkön aiheuttama palovaara
Tuotevertailu: /