Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Valitse sijaintisi

Multi 9 NG125

NG125 katkaisijan vikavirtalohkot

Osa kokonaisuutta 9 Series

Multi 9 NG125 katkaisijan vikavirtalohkot

Multi 9 NG125
  • Ominaisuudet

    • Yhdistetty sähköisesti ja mekaanisesti NG125-suojakatkaisimiin
    • Herkkyys 30 mA: lisäsuojaus suoraa kosketusta vastaan (standardin IEC 364 mukaisesti)
    • Herkkyydet 100, 300, 500, 1000, 3000 mA: lisäsuojaus tulipaloa ja epäsuoraa kosketusta vastaan (standardin IEC 364 mukaisesti)
    • Tyyppi "si": herkkien piirien (tietokonelaitteiden) suojaus; häiriösuojaus (salama, tehoelektroniikka)
    • Selektiivinen versio S tai R: vikaa lähinnä olevan laitteen sammutus
    • Säädettävä versio: herkkyyden ja laukaisuajan valinta kytkimillä
    • Standardien mukaisuus moduuliyhdistelmälle NG125 + Vigi NG125: Kansallisten viranomaisten IEC EN 61009 -sertifiointi, IEC 60947-2
    • Suojakatkaisimen NG125 ominaisuudet säilyvät, kun se yhdistetään Vigi NG125 -moduuliin


    Edut

    Maksimaalinen suoritustaso moduulimuodossa
    Se helppous, jolla Vigi NG125 -moduulit voi yhdistää NG125-suojakatkaisimiin, tee niistä erittäin helposti asennettavia.

    "si"-tyypin Vigi NG125 -moduulit ovat täysin immuuneja häiriöille, joten ne takaavat vertaansa vailla olevan mielenrauhan.

    Sovellukset

    Suojaus kaikissa teollisuus- ja toimistorakennuksissa seuraavia vaaroja vastaan:
    • sähköisku (asennusstandardin IEC 364 ja maakohtaisten standardien mukaan)
    • rakennusmateriaaleihin vuotavan sähkön aiheuttama palovaara

    Kuvat

    • Vigi NG125 - Din rail add on residual current device, 2 poles

EcoStruxure™

EcoStruxuren avulla saat täyden hyödyn IoT-ratkaisuista tiedon keräämiseen, analysointiin ja reaaliaikaiseen reagointiin.

Ota yhteyttä

Onko sinulla kysymys? Haluatko antaa palautetta? Ota yhteyttä Schneider Electricin asiantuntijaan.

Usein kysytyt kysymykset

FAQ:sta löydät helposti ja nopeasti vastauksen usein esitettyihin kysymyksiin.

Tuotteet kotiin

Löydä parhaat sähköasennustuotteet juuri sinun kotiisi.

Tuotedokumentaatio ja ohjelmistolataukset

Lataa tuoteluetteloita, esitteitä, tukimateriaaleja, sertifikaatteja ym. ladattavia materiaaleja.

Löydä jälleenmyyjä

Etsi lähin jälleenmyyjä, Schneider Electricin toimipiste tai järjestelmäintegraattori.

Energy University

Kehitä energia-alan osaamistasi Schneider Electricin Energy Universityssä.

Tapahtumat & koulutukset

Osallitu Schneider Electricin koulutuksiin tai tule tapamaan meitä messuille, tapahtumiin tai seminaareihin.

mySE - Itsepalvelu

mySE-portaalin ansiosta pääset vaivattomasti  asioimaan kanssamme ja tutustumaan tuotteisiimme.
Tuotevertailu: /