Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

 

OsiSense XCC

Pulssi- ja absoluuttianturit

ex Osicoder Optical rotary encoders for all counting, position and speed information requirements

OsiSense XCC
  • Ominaisuudet

    Incremental encoders:
      Inkrementaalikoodaimet:
      • Asennon ja/tai nopeuden laskenta laskemalla pulssit/kierros,
      • Parametroitava muunnos (resoluutio 256 ... 80 000 pistettä).
      Absoluuttiset yhden kierroksen koodaimet:
      • Lukuasento kierroksen sisällä
      Absoluuttiset monen kierroksen koodaimet:
      • Lukuasento kierroksen sisällä ja kierrosmäärän näyttö
      Kommunikoivat absoluuttiset monen kierroksen koodaimet:
      • Lukuasento ja nopeus CANopen- tai PROFIBUS-DP-rajapinnan kautta

      Keskeiset ominaisuudet:
      • Luotettavuutta antaa optinen differentiaaliluku (3 päätä); kestää hyvin: likaa, lämpötiloja ja ikääntymistä.
      Inkrementaali- ja absoluuttikoodaimet:
      • 3 kotelon läpimittaa: 40, 58 ja 90 mm
      • 2 akselityyppiä: modulaariset umpinaiset tai ontot akselit kavennuskauluksin
      • Kaikki resoluutiot: 100 ... 80 000 pistettä
      Kommunikoivat absoluuttiset monen kierroksen koodaimet:
      • Kotelon läpimitta: 58 mm
      • 2 akselityyppiä: modulaariset umpinaiset tai ontot akselit kavennuskauluksin
      • Resoluutio: 8192 pistettä /4096 kierrosta
      • Integrointi SyCon-ohjelmistoympäristöön.


    Edut

    Valikoima innovatiivisia, kenttäväylään avoimia rotaatiokoodaimia, joiden parametrit on helppo asettaa.

    Sovellukset

    Teollisuus:
    • Pakkaus, leikkauskoneet, robotit, nosturit, materiaalien käsittely, automaattiset syöttölaitteet, kirja- ja lehtipainot, jatkuvat prosessit, kuljetinjärjestelmät jne.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.