Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

 

OsiSense XG

RFID-tunnistusjärjestelmä

Ex Ositrack, OsiSense XG yksinkertaistaa 13,56 MHz:n RFID-järjestelmiä

OsiSense XG
  • Ominaisuudet

    Älykkäät antennit, joissa integroitu säädin

    • 2 kokoa: toinen on markkinoiden kompaktein teollinen RFDI-asema (40 x 40 x 15 mm)
    • Helppo asentaa monipuolisen varustevalikoiman ansiosta
    • Sopeutuu automaattisesti ympäristöön myös metallijalustalle asennettuna
    • Laajennettu havaintoalue kentänlaajennusvarusteita käyttäen.
    • Havaitsevat automaattisesti protokollan ja verkon nopeuden
    • Ohjelmaa tai ohjelmointia ei tarvita
    • Verkko-osoitteen helpompi määritys "konfigurointikilvellä" 

    13,56 MHz:n elektroniset etälukukortit

    • Täydellinen valikoima suorituskykyisiä teollisuustason etälukukortteja
    • Täysi avoimuus kaikille standardien ISO 15693 ja 14443 etälukukorteille
  • Kannettava RFID-pääte
    • Asetukset ja ylläpito voidaan kirjoittaa suoraan elektronisille etälukukorteille ja lukea niiltä
    • Tietojen siirto PC-tietokoneeseen

    Verkkoyhteysrasiat

    • Älykkäiden antennien kytkemiseen teollisuusverkkoihin (Ethernet Modbus TCP/IP, EtherNet/IP, PROFIBUS DP) .


  • Edut

    Löydä RFID-järjestelmä OsiSense XG:n avulla.

    • Avoimuus antaa vapauden valita elektronisia laitteita ja verkkoja.
    • Helppoja asentaa, kytkeä ja konfiguroida.

    Sovellukset

    Kuljettimet, materiaalien käsittely, logistiikka, rakennusala…
    Eri tarkoituksiin: sekalaisia tuotteita valmistavat yritykset, jäljitettävyys, kulunvalvonta jne.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.