Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Valitse sijaintisi

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

OsiSense XC

Rajakytkimet

Erikoismuotoiset rajakatkaisimet haastaviin ympäristöihin

OsiSense XC
  • Ominaisuudet

    Hyvin vaativaan materiaalinkäsittelyyn
    Nostaminen ja materiaalinkäsittely:

    • OsiSense XC1AC lineaariseen liikkeeseen (mäntä)
    • OsiSense XCR pyörivään liikkeeseen

    Hyvin vaativat käyttökohteet

    • OsiSense XC2J, kiinteä tai pistokemalli.
    • Sovitettavissa normaaleihin tai äärimmäisiin lämpötiloihin (-40 °C tai + 120 °C)

    Hihnakuljettimet

    • Hyvin suunnitellut tuotteet kuljetushihnan liikkeen valvontaan
    • OsiSense XCRT tavallisiin tai syövyttäviin atmosfääreihin
    Nosturikäyttöön - ristirajakatkaisin
    • Erikoistuotteet erilaisten nostureiden rajakatkaisimiksi
    • Erittäin lujarakenteisia, vahvat metallikotelot
    • Yhden nopeuden rajakatkaisin: OsiSense XCRE ja OsiSense XCRF ovat täydellisiä yksiköitä yhdellä läpiviennillä ja positiivisilla avautumiskontakteilla, kontaktien toiminta valittavissa
    • Yhden tai kahden nopeuden rajakatkaisin OsiSense XCKMR on täydellinen yksikkö kolmella läpiviennillä ja positiivisella avautumiskontaktilla, yksi asentoa kohti

    Ylitysrajakatkaisin
    Näissä rajakatkaisimissa on kontaktori, joka katkaisee koneen päävirtapiirin

    • OsiSense XF9-D: alumiinikotelossa, mukana LC1-D-kontaktoripää: katkaisimen käsikäytön estävä, riippulukittava laite
    • OsiSense XF9-F: teräskotelossa, mukana LC1-F-kontaktoripää: Manuaalinen laukaisu tai resetointi, tai vastapainot ja automaattinen resetointi.

    Pyörimisliikkeen rajakatkaisin
    Laaja valikoima lujarakenteisia pyörimisliikkeen rajakatkaisimia, jotka kytketään suoraan keskiraskaiden tai raskaiden koneen akseleille

    • OsiSense XRBA, AC tai DC, 10 A:in saakka
    • OsiSense XR2 A ja OsiSense XR2 B, , AC tai DC, 20 A:n saakka

    Mikrokytkimet
    Subminiatyyri- ja mikrokytkimet sovelluksiin, joissa tarvitaan suurta tarkkuutta mutta vähän voimaa



    Edut

    Joustamattomien kohteiden kosketustunnistus


     

    Täydellisin valikoima erikoisrajakatkaisimia vaativiin ympäristöihin ja rankkaan käyttöön.

    Sovellukset

    Nosturit, kaivokset, mineraalit ja metallit, ja kaikki muut, joissa ympäristö aiheuttaa suuria rajoituksia (valimot, autoteollisuuden hitsaus jne.)

    Kuvat

Usein kysytyt kysymykset

FAQ:sta löydät helposti ja nopeasti vastauksen usein esitettyihin kysymyksiin.

Tuotedokumentaatio

Lataa tuoteluetteloita, ohjelmistoja, esitteitä, tukimateriaaleja ja sertifikaatteja.

Löydä jälleenmyyjä

Etsi lähin jälleenmyyjä, Schneider Electricin toimipiste tai järjestelmäintegraattori.

Tapahtumat & webinaarit

Osallistu Schneider Electricin webinaareihin tai tule tapaamaan meitä messuille, tapahtumiin ja seminaareihin.

Find it Fast -pikaopas

Tutustu digitaalisiin työkaluihimme ja löydä tarvitsemasi tieto nopeasti. Digitaalisia työkalujamme käyttämällä saat tarkempia tuotetietoja, lataat tarvittavia tiedostoja sekä ohjelmistoja ja saat vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin.

Tutustu valikoimaamme

Schneider Electric tarjoaa laajan valikoiman tuotteita ja ratkaisuja eri tarpeisiin, tutustu valikoimaamme.