Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

 

OsiSense XU

Valokennot

ex Osiris, OsiSense XU on tarkoitettu minkä tahansa muotoisten tai tyyppisten jopa sadan metrin kohteiden kosketuksettomaan havaitsemiseen

OsiSense XU
  • Ominaisuudet

    Yleiskäyttöiset tuotteet
    Läpim. 18 XUB-sarja (korkeintaan 20 m), miniatyyri XUM-sarja (korkeintaan 15 m), kompakti 50X50 XUK-sarja (korkeintaan 45m) ja kompakti XUX- sarja (korkeintaan 60 m) ovat saatavana

    • kaikkiin teollisuuden ilmaisujärjestelmiin kuten: Thru-beam, Reflex, Reflex polarisoitu,  Diffuse ja Diffuse taustavaimennuksella.
    •   "multimodena", mikä tarkoittaa, että nämä kaikki viisi ilmaisujärjestelmää ovat saatavana vain yhdellä viitenumerolla. Tämä tärkeä innovaatio yksinkertaistaa valintaa ja ylläpitoa.

    Haarukkamuoto, XUV-sarja: kustannustehokkain ja helpoimmin asennettava valohaarukka pieniin kuljettumiin sekä pakkaus ja merkintäkoneisiin.

    Sovelluskohtaiset tuotteet
    Saatavana markkinoiden tyypillisimpinä formaatteina.
    Merkinlukijat, valoisuusanturit, läpinäkyvyyden ilmaisu, värianturit, vesi- ja nesteanturit, etikettien ilmaisu, laseranturit jne.



    Edut

    • Kaikki suosituimmat aurinkopaneeliformaatit ovat saatavana Telemecanique-anturien jälleenmyyjiltä.
    • Vakio- tai multimode-tuotteet.
    • Ja laaja valikoima "sovellettuja" tuotteita.

    Sovellukset

    • Yleinen käyttö teollisuuden ja julkisen sektorin  pienehköissä koneissa, kulunvalvonnassa jne.
    • Sopii pakkaukseen, käsittelyyn, kokoonpanoon, kuljetuksen, ruoka- ja juoma-alalle jne.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.