Ominaisuudet
XS: induktiivinen läheisyysanturiteknologia metallikohteiden (jopa 60 mm) kosketuksettomaan ilmaisuun
XT: kapasitiivinen läheisyysanturiteknologia minkä tahansa materiaalin (korkeintaan 20 mm) kosketuksettomaan ilmaisuun
Yleiskäyttöiset tuotteet
Eräs markkinoiden kattavimmista luetteloista
- Vakiotyyppiset lieriömuodot: M8, 12, 18, 30
- Vakiotyyppiset ja litteät muodot
- Kansainvälisten standardien mukaisia, CE, UL, CSA, CCC; CTick
- Kansainvälinen huippulaatu IP69K
- Kaikki sähköstandardit muk.luk. AC/DC-virtalähteet
- Saatavana vakio- ja lisämallisto
Sovelluskohtaiset tuotteet
- Pyörimisen valvonta, raudan ja ei-raudan erottelu, jne.
- Muovikoteloanturit kaksoiseristystä ja kemiallista ympäristöä varten
- Miniatyyrikokoinen lieriömuoto Plain 4 ja 6,5 mm tai M5 kokoonpanosovelluksiin jne.
- Ruostumaton teräs ja muovi elintarvike- ja juomateollisuuteen
- Anturit hitsaussovelluksiin factor 1 -teknologialla
- XT-sarja minkä tahansa kohteen ilmaisuun sen materiaalista tai johtavuudesta riippumatta
Edut
Sovellukset
- Kokoonpanokoneet, robotit, työstökoneet, koneistus, pakkaus, materiaalinkäsittely, kuljetus jne.
- Elintarviketeollisuus, panimot jne.
- Autoteollisuuden hitsauskoneet