Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Valitse sijaintisi

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

OsiSense XX

Ultraäänianturit

Ultraäänianturit ex Osisonic, OsiSense XX mahdollistavat minkä tahansa kohteen havaitseminen riippumatta sen: materiaalista (metalli, muovi, puu, pahvi jne.), olomuodosta (kiinteä aine, neste, jauhe jne.), väristä

OsiSense XX
  • Ominaisuudet

    Ultraäänianturi diskreetillä solid-state-lähdöllä
    • Lieriömäiset tai litteät muodot
      Se- tai tasovalvonta
    • Kahden tason valvontaan (tyhjennys- ja täyttötaso)
    • Lieriömuodot Ø 18 ja Ø 30 mm (muovikotelo)
    • Ilmaisuetäisyys 50 cm - 2 m (säädettävissä opetustilaa käyttäen).
    Ultraäänianturi analogisella lähdöllä
    • Analoginen lähtö 4…20 mA tai 0…10 V
    • Lieriömäinen tai litteä muoto
    • Ilmaisuetäisyys 50 cm - 8 m (säädettävissä opetustilaa käyttäen)


    Edut

    • Ne havaitsevat minkä tahansa materiaalin sen väristä ja ympäristön valaistuksesta riippumatta ilman säätämistä tai korjauskerrointa.
    • Määrittele tehollinen havaintoetäisyys etu- ja taka-alan häiriöitä välttäen napin painalluksella (opetustila)

    Sovellukset

    • Pakkaus, autoteollisuus, paperiteollisuus, työstökoneet, kokoonpano, elintarviketeollisuus ja panimot, veden käsittely jne.

    Kuvat

    • Extra large OsiSense XX range

Usein kysytyt kysymykset

FAQ:sta löydät helposti ja nopeasti vastauksen usein esitettyihin kysymyksiin.

Tuotedokumentaatio

Lataa tuoteluetteloita, ohjelmistoja, esitteitä, tukimateriaaleja ja sertifikaatteja.

Löydä jälleenmyyjä

Etsi lähin jälleenmyyjä, Schneider Electricin toimipiste tai järjestelmäintegraattori.

Tapahtumat & webinaarit

Osallistu Schneider Electricin webinaareihin tai tule tapaamaan meitä messuille, tapahtumiin ja seminaareihin.

Find it Fast -pikaopas

Tutustu digitaalisiin työkaluihimme ja löydä tarvitsemasi tieto nopeasti. Digitaalisia työkalujamme käyttämällä saat tarkempia tuotetietoja, lataat tarvittavia tiedostoja sekä ohjelmistoja ja saat vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin.

Tutustu valikoimaamme

Schneider Electric tarjoaa laajan valikoiman tuotteita ja ratkaisuja eri tarpeisiin, tutustu valikoimaamme.