Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

 

OsiSense XC standard

Rajakytkimet

IEC-standardin mukaiseen Ex Osiswitch -rajakatkaisinsarjaan kuuluu standardien EN50047 ja EN50041 mukaisia tuotteita sekä suosittuja miniatyyrikokoisia ja perinteisiä XCM- ja XCKM-sarjojen rajakatkaisijoita.

OsiSense XC standard
      Rajakytkimet

    OsiSense XC standard

  • Ominaisuudet

    Kompakti sarja kevyisiin tai keskiraskaisiin sovelluksiin

    • Eurooppalaisen standardin mukaisilla tuotteilla (EN50047) on positiiviset avautumiskontaktit, myös napsautettavissa versioissa, joita voidaan käyttää turvasovelluksissa
    • Sarjojen XCKP/T/D tuotteissa on seuraavia etuja: metallipää, hyvä suorituskyky ja saatavuus kautta maailman
    • Yksiosainen muoviversio XCKN sopii toistuvia tehtäviä tekeviin koneisiin

    Kautta maailman suositut perinteiset Telemecanique-formaatit

    • XCKM (3 kaapelin sisäänvientiä) ja XCKL (1 kaapelin sisäänvienti) ovat hyviä vaihtoehtoja monikäyttöisiin keskivaativiin metallirunkoisiin tuotteisiin
    • XCKS Muoviformaatti (EN50041)
    Miniatyyrikokoiset Robust-tuotteet
    • Ihanteellisia rankassa ympäristössä oleviin koneisiin, joissa tilaa on rajoitetusti
    • XCMD-malleissa on samat päät kuin kompaktin sarjan malleissa, ja niissä on myös positiiviset avautumiskontaktit, myös napsautettavissa versioissa, joita voidaan käyttää turvasovelluksissa
    • Yksiosainen muoviversio XCMN sopii toistuvia tehtäviä tekeviin koneisiin

    Teollisuustason standardikokoiset Robust-tuotteet (EN50041) vaativiin sovelluksiin

    • XCKJ:ssä on luokkansa vankkarakenteisin pää, positiiviset napsautettavat kontaktit ja kiinteä plug-in-runko


    Edut

    Joustamattomien kohteiden kosketustunnistus

    • Laajin valikoima rajakatkaisimia kaikkiin tarpeisiin. Laadukkaat tuotteet  ja koko maailman kattava saatavuus takaavat in a lyhyen toimitusajan.
    • Kattava valikoima rajakatkaisimia positiivisilla avautumiskonteilla yksinkertaistavat koneiden suunnittelua.

    Sovellukset

    Kaikki teollisuskoneet:

    • pakkaus,
    • materiaalien käsittely,
    • kuljetukset,
    • koneistus,
    • elintarviketeollisuus, panimot,
    • palvelusektori jne.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.