Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

 

OsiSense XM

Painekytkimet ja painelähettimet

ex Nautilus Control -painekytkimet, paineanturit ja tehopainekytkimet teollisuuteen

OsiSense XM
  • Ominaisuudet

    Elektroniset paineanturit ohjauspiireihin
    Paineantureille ja painekytkimille on ominaista niiden keraaminen paineenmittauskenno, jolla voidaan mitata ilmaa, makeaa vettä, merivettä, hydraulinesteitä ja syövyttäviä nesteitä

    • -1 - 400 bar (14,4 - 5800 psi) ilman XML-G-aluesäätöä
    • -1 - 600 bar (14,4 - 870 psi) yksinkertaisella XML-G-aluesäädöllä
    • käyttäjäystävällinen XML-F-alueen konfigurointi ja säätö

    Sähkömekaaniset paine- ja alipainekytkimet ohjauspiireihin
    Ilman, makean veden, meriveden, hydraulinesteiden, syövyttävien nesteiden viskoosien tuotteiden valvontaan

    • -1 - 500 bar (14,5 - 7250 psi)
      kiinteällä differentiaali*-XMLA-alueella
      säädettävällä differentiaali*-XMLA-, XMLC-alueella
      kahdella vaiheella, kiinteä paine-ero jokaisella kynnys-XMLD-alueella

    Sopivat ilmalle ja vedelle
    25 baariin (362.5 psi) saakka säädettävällä differentiaali*-XMX- ja XMA-alueella
     
    Sähkömekaaniset painekytkimet tehopiireihin 
    Veden ja/tai ilman valvontaan 25 baariin saakka
    Kiinteä paine-ero*
     FSG, FSG 2NE, FYG ja XMP säädettävä paine-ero*

    *kiinteä paine-ero: yhden kynnyksen ilmaisu
    *säädettävä paine-ero: säätö kahden kynnyksen välillä

    Edut

    Markkinoiden täydellisimpiin kuuluva teollisten ja paineanturien valikoima, johon sisältyy käyttäjäystävällinen elektroninen anturi, joka konfigurointi on varsin helppoa ja johon on helppo tehdä  muutoksia käytön aikana.

    Sovellukset

    Vesipumppujen paineensäätö tai -valvonta, kompressorit,  puristimet, ruiskupuristus, hiomakoneet, koneistuskeskukset jne.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.