Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

 

OsiSense XZ

Liitoskaapelit

Parannettu anturien kytkentä koteloon

OsiSense XZ
  • Ominaisuudet

    Löydä sopiva kytkentä yhdellä silmäyksellä:

    • Esikytketyt liittimet: anturit on helppo kytkeä liitinryhmiin tai PLC-tuloihin
    • Liittimet: sopivan pituisen kaapelin kytkentään liittimillä varustettuun anturiin
    • Välikaapelit: antureiden kytkentään jakokiskoihin
    • Liittinmuuntimet terminaaleilla varustetun anturin muuttamiseen liittimillä varustetuksi anturiksi
    • Saatavana monia liittimiä M8, M12, ½", 7/8"
    • Verkkokaapelin ominaisuudet:
      PUR- ja PVC-eriste
    • Kestävät erinomaisesti:
      teollisuusympäristöjä (lastuamisneste jne.)
      taivutusta ja kiertämistä (taivutussäde jopa 15 kertaa halkaisija dynaamisessa käytössä
      äärimmäisiä lämpötiloja (-35 - + 90 °C)
      Nimellisjännite: 320 V, eristysjännite: 2,5 kV


    Edut

     Vahva sukulaisuus

    Koneen kytkentäliittimet ja johdot on suunniteltu optimaalisen käyttäjäystävällisiksi. Ne helpottavat kytkentöjä ja ne on helppo tunnistaa.

    Sovellukset

    Tehokkaat, nopeat ja räätälöidyt kytkennät kaikkiin antureihin
    • Teollisuuden koneet: kokoonpano, pakkaus, käsittely, kuljetus jne.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.