Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

 

Exxact

Laajin valikoima kytkimiä ja pistorasioita Pohjoismaihin

Laajin valikoima kytkimiä ja pistorasioita Pohjoismaihin

Exxact
  • Ominaisuudet

    Exxact tarjoaa täydellisen valikoiman toimintoja, rakenteita, värejä ja materiaaleja perustasolta huippumalleihin. Suunniteltu nopeasti asennettavaksi niin, että tulos on siisti ja helposti päivitettävissä ja muutettavissa.
    Exxact pohjautuu 55 x 55 mm:n keskiölevykoolle, tavoitteena huomioda Pohjoismaista asennustapaa.

    Toiminnot/kalusteet
    Exxact-kalusteita saa kolmessa perusvärissä:

    • Valkoinen – korkeakiiltoinen pinta
    • Anrasiitti – maalattu pehmeäkiiltoinen pinta
    • Metallic – viimeistely maalattu pehmeäkiiltoinen pinta

    Kaikki keskiöosat voidaan yhdistää mihin tahansa design-kehykseen.

    Design-perheet

    Exxact Primo : Modernisti muotoiltu pyöristetty kehys. Saatavana 1-5-osaisina kehyksinä ja matriisi-yhdistelminä, joista väliosia voi poistaa suurempia tuotteita varten. Värit: Valkoinen, antrasiitti ja metalli.

    Exxact Design : Läpinäkyvä etukehys, joka on helppo irrottaa. Värit voidaan sovittaa sisustuksen mukaan. Helppo luoda omia design-järjestelyjä web-työkalulla Mix&Match. 

    Exxact Solid : Massiivimateriaaleista valmistettu tyylikäs vaihtoehto – harjattua terästä tai lasia valkoisena, mustana tai titaaninvärisenä. Ihanteellinen korkeatasoisiin asuntoihin ja toimistojen ja hotellien edustustiloihin.

    Exxact Basic : Täydentävä vaihtoehto. Sopii erityisen hyvin kaupallisiin tiloihin ja pinta-asenteiseksi. Saatavana vain valkoisena.

    Exxact Combi : Mukautuva kehys, jota voi käyttää yhdessä diagonaalin kaksoispistorasian kanssa. Värit: valkoinen, antrasiitti ja metalli.



    Edut

    Siirry eteenpäin Exxact-asennuksiin
    • Yli 250 toimintoa, jotka kattavat kaikki kotien ja talojen tarpeet:
      • Asennuskalusteet – kytkimet, pistorasiat, pinta-asennusrasiat, kehykset jne.
      • Ohjaus ja säätö – SAE elektroniikka, langaton ja KNX
      • Lähiverkkotuotteet – Actassi, Keystone, puhelinpistorasiat …
    • Ratkaisut koteihin ja suurempiin rakennuksiin:
      • Valaistuksen ohjaus – himmentimet, liiketunnistimet, langaton Connect…
      • Sisäilmaston säätö – termostaatit, kaihtimet, KNX …
      • Mukavuus – SAE elektroniikka, langaton Connect, KNX ...
      • Turvallisuus – ajastimet, pistorasiat, joissa integroituja ominaisuuksia
      • Energiatehokkuus– KNX, liiketunnistimet, termostaatit …
      • Hotellit ja sairaalat – avainkortit, valaistut infotaulut, kutsujärjestelmät …
    • Uusi ja innovatiivinen asennustekniikka useille tuotteille, esim. kehykset irroitettavilla väliosilla isommille tuotteille ja matriisikehykset 
    • Yksi-neljässä-konsepti – samaa sisäosaa voidaan käyttää uppoasenteisessa IP20/IP44-asennuksessa ja pinta-asenteisessa IP20/IP44-asennuksessa.
    • Sisäosa ja kehys tilataan erikseen hävikin ja varaston pienentämiseksi
    • Valittavissa muita rakenteita, värejä ja materiaaleja
    • Ympäristöystävällisiä, täysin RoHS-direktiivin mukaisia

    Sovellukset

    Valmiit minkälaiseen asennukseen tahansa – upotettavaksi tai pinnalle, IP20 tai IP44. Sopii asuintiloihin ja erilaisiin rakennuksiin kuten toimistoihin, hotelleihin ja sairaaloihin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.