Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

 

IEC-kelpoiset Masterpact-suojakatkaisimet

IEC-normitetut Masterpact-suojakatkaisimet

NT-sarja 1600 A:in saakka, NW-sarja 6300 A:in saakka

IEC-kelpoiset Masterpact-suojakatkaisimet
  • Ominaisuudet

    IEC-sertifioidut Masterpact® NT/NW -suojakatkaisimet on suunniteltu standardin IEC 60947-2 mukaisiksi. Nämä suojakatkaisimet on suunniteltu suojaamaan sähköjärjestelmiä ylikuormien, oikosulkujen ja maavuotojen aiheuttamilta vaurioilta. Kaikki Masterpact-suojakatkaisimet on suunniteltu piirin avaamiseen ja sulkemiseen manuaalisesti ja avaamaan piirin automaattisesti asetetulla ylivirralla.Pinta-asenteisten Mureva-koteloiden tuotesarjaan kuuluu monenlaisia koteloita sisä- ja ulkokäyttöön. IP-luokat ovat IP 20 (Mureva K60 ja Mureva TED), IP54 (Mureva Box) ja IP 55 ja 65 (Mureva U56) ja IP 67 (Mureva 350). Tuotesarjaan kuuluu myös useita asennusaikoja lyhentäviä vaihtoehtoisia tuotteita ja varusteita.


    IEC-hyväksytyn Masterpact NT -sarjan ominaisuudet
    • Saatavana tasoon 1600 A saakka
    • Katkaisuvirta 150 KA jännitteellä 240 Vac, 130 KA jännitteellä 440 Vac, 42 KA jännitteellä 690 Vac
    • Saatavama kiinteällä ja ulosvedettävä rakenteena
    • Saatavana käännettävät takaliittimet (käännettävissä vaaka-asennosta pystyasentoon ja päin vastoin) ja edestä kytkettävät liittimet
    IEC-hyväksytyn Masterpact NW -sarjan ominaisuudet
    • Saatavana tasoon 4000 A saakka (W-frame) ja 6300 A (Y-frame, leveä rakenne) saakka
    • Katkaisuvirta 150 KA jännitteellä 240 Vac, 150 KA jännitteellä 440 Vac, 100 KA jännitteellä 690 Vac
    • Saatavama kiinteällä ja ulosvedettävä rakenteena
    • Saatavana käännettävät takaliittimet (käännettävissä vaaka-asennosta pystyasentoon ja päin vastoin) ja edestä kytkettävät liittimet
    Yhteiset ominaisuudet
    • Hyväksytty Vac-järjestelmille 690 volttiin saakka
    • Asennon ilmaisin: kytketty, testi ja katkaistu
    • Saatavana yksinkertaiset kontaktien kulumisen ilmaisimet
    • Saatavana täydellinen valikoima kentällä asennettavia, kaikille standardeille yhteisiä varusteita, jotka auttavat alentamaan varastointikuluja
    • Valittavana neljä keskenään vaihdettavaa ja päivitettävää Micrologic-laukaisuyksikkömallia
    • Saatavana PowerLogic®-pohjainen tehon mittaus ja valvonta
    • Standardin IEC 60947-2 mukaisia

    Edut

    • Kaupalliset rakennukset
    • Teollisuusrakennukset
    • Vesi ja jätevesi
    • Terveydenhuolto
    • Tuuliturbiinit
    • Datakeskukset
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.