Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

 

Modicon M168

Logiikkaohjain HVAC- ja R-koneisiin – 23 ... 120 tuloa/lähtöä (I/O)

Myynnin päättymisilmoitus

-

Modicon  M168
  • Ominaisuudet

    LVI-säätöratkaisut perustuvat Modicon M168 -logiikkaohjaimeen. Logiikkaohjain valitaan tarpeen mukaan.

    > Kilpailukyiset, innovatiiviset ratkaisut LVI- & J- koneisiinne

    • Kilpailukykyisiä, koska Modicon M168 -ohjaimet täyttävät hyvin LVI- & J- koneiden vaatimukset
    • Innovatiivisia, koska ne tuovat kehittyneet, energiatehokkaat koneen keskeiset toiminnot jokaisen saataville

    > Optimoi LVI &  J koneidesi kustannukset ja suunnittelu

    • Kehitä nopeasti ohjelmasi SoHVAC -ohjelmalla, joka on kehitetty nimenomaan LVI:lle
      koneille
    • Optimaalinen suorituskyky/kustannus-suhde sovellustoimilohkoilla (Application Function Blocks) tai käyttövalmiilla malleilla
    • "Plug & Play" -säätimet ja taajuusmuuttajakäytöt ovat käytettävissä heti kun ne on kytketty

    > Paranna suorituskykyä ja vähennä energiankulutusta … 

    • koneissa: käyttövalmiit sovellustoimilohkot (Application Function Blocks) koneen keskeisille toiminnoille ovat helppoja käyttää ja konfiguroida
    • … Rakennukset: kommunikointilaajennukset BACnet IP/WEB, BACnet MS/TP, Modbus TCP/WEB, LONWorks tai KNX luovat monia yhteystasoja itse koneesta rakennuksen yleiseen hallintaan


    Edut

    Olennainen yhteys käyttäjän ja LVI- ja J-koneiden välillä!

    Erityisesti LVI- & J-sovelluksiin,  suunnitellut Modicon M168 -logiikkaohjaimet auttavat ohjaamaan optimaalisesti LVI-& J-koneita ja parantavat niiden suorituskykyä ja energiatehokkuutta. Logiikkaohjaimia on kahta tyyppiä: parametroidut ohjaimet, jotka ovat esiohjelmoituja ja käyttövalmiita, ja ohjelmoitavat logiikkaohjaimet. Kommunikointimoduulit (BACnet IP/WEB, BACnet MS/TP, Modbus TCP/WEB ja LONWorks, KNX) tekevät taloautomaatioon liittämisen helpoksi.

    Sovellukset

    • Ilma/vesi-jäähdytetty lauhdutin
    • Maa/ilma-lämpöpumput
    • Katolle asennettavat yksiköt
    • Ilmankäsittely-yksiköt
    • Tarkkuusilmastointilaitteet
    • Jäähdytetyt kylmäkaapit
    • Kompressorit kuormanjakoon
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.