Finland
Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse sijaintisi

 

Acti 9 C120 johdonsuojakatkaisija

Johdonsuojakatkaisijat teollisuuskäyttöön 125A saakka

Osa kokonaisuutta 9 Series

Johdonsuojakatkaisijat teollisuuskäyttöön 125A saakka

Acti 9 C120 johdonsuojakatkaisija
  • Ominaisuudet

    • Nimellisvirta: 10 … 125 A
    • Laaja valikoima katkaisukykyluokkia ja laukaisukäyriä: B, C, D…
    • Versiosta riippuen joko standardin IEC EN 60898 tai IEC 60947-2 mukaisia
    • Eristys teollisuusstandardin IEC 60947 mukainen
    • Käyttöjännite: 440 Vac asti, eristysjännite: 500V
    • Mahdollisuus listätä vikavirtasuojakytkin: C120 Vigi
    • Valinnaiset sähköiset lisävarusteet: tilan ja laukeamisen osoitus, työvirtalaukaisu, alijännitelaukaisu, ylijännitelaukaisu



    Edut

    Vahvaa laatua
    Multi 9 C60 katkaisijoihin perustuva suojakatkaisija Acti 9 C120 tunnetaan yli 100 maassa laadustaan ja malliston laajuudesta. C120 varmistaa asennuksen turvallisuuden ja varmistaa piejännitejärjestelmän toimivuuden ja luotettavuuden.

    Sovellukset

    • Sähköpiirien suojaus kaikissa julkisissa ja teollisuusrakennuksissa.

     

Tuotevertailu: /