Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

 

Harmony XB4/XB5 vaativiin ympäristöihin

Ø 22 mm:n painikkeet vaativaan ympäristöön

-

Harmony XB4/XB5 vaativiin ympäristöihin
  • Ominaisuudet

    Täydellinen ja yhtenäinen tuotevalikoima

    • Suojatut painikkeet, joiden kosketuspinnan koko on 37 mm, joten niitä voi käyttää käsineet kädessä
    • Silikonipäiset painikkeet
    • Hätäpysäytys varmennetulla rakenteella ja mekaanisesti lukittuvat, suojatut painikkeet
    • Suojatut valinta- ja avainkytkimet
    • Kokonaiset tuotteet tai käyttäjän kokoonpano 
    • Ruuvi- tai jousiliittimet
    • Paljon varusteita: suojakumit ja suojukset painikkeille ja koskettimille

    Vankka rakenne

    • Kotelointitaso jopa IP 66, IP69K
    • Standardien EN/IEC 60204-1 ja EN/ISO 13850 ja konedirektiivin 2006/42/EY mukaiset hätäpysäytyslaitteet
    • CE-merkintä
    • Erikoiskoskettimet pienille tai suurille virroille
    • Tärinää kestävät ruuvit (ei tarvitse jälkikiristää)

    Helppo ja nopea asennus

    • Asennus yhdellä kädellä
    • Kiinnitys yhdellä mutterilla (XB5) tai kolmen kohdan kiinnityskauluksella (XB4)
    • Yhteiset lisätarvikkeet muiden Harmony XB4/XB5 -komponenttien kanssa


    Edut

    Täydellinen valvonta- ja signalointiratkaisu haastavaan ympäristöön


     

     

    • Luja rakenne ja erinomainen toiminta märissä tai likaisissa ympäristöissä
    • Selkeät ja kestävät merkinnät, asiakkaan kustomoitavissa
    • Yksinkertainen ja yhtenäinen mallisto, joka täydentää nykyisiä vaikeisiin ympäristöihin tarkoitettuja tuotteita ja käyttää vakiotyyppisiä Harmony-kontakteja ja kiinnityskauluksia

    Sovellukset

    Ulkokäyttöön ja haastaviin olosuhteisiin tarkoitettu Harmony XB4/XB5 täyttää teollisuuden ajoneuvojen, ulkona olevien koneiden, kaivosten ja laivojen vaatimukset.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.