Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

 

Wibe-kaapelitikkaat

Raskaan sarjan tikashyllyjärjestelmä vaativiin ympäristöihin sähkö-, data- ja ohjauskaapeleiden reititykseen

Joustava ratkaisu kaapeleiden reititykseen

Jakelukiskojärjestelmät ja kaapelihyllyt
  • Ominaisuudet

    On myös täydellinen valikoima kannakkeita seinään kiinnitettäville, lattialla seisoville ja kattoon ripustettaville asennuksille. Varusteet kuten mutkat, nousut, kaventimet jne. muotoillaan asennuspaikalla materiaalielementeistä ja vakiotyyppisin liitoselementein. Tämä vähentää erilaisten liitoselementtien määrän minimiin.
    Oikein muotoiltujen sivuprofiilien ansiosta tikkaat täyttävät kaikki asentajien ja kaapeleiden turvallisuuteen liittyvät vaatimukset. Lisäksi sivuprofiilit ovat kantavampia kuin mitkään muut markkinoilla olevat tuotteet.

    Wibe-kaapelitikasjärjestelmä täydellinen kannatinjärjestelmä teho-, data- ja ohjauskaapeleille. Wibe-tikasjärjestelmän kautta voidaan kuljettaa muutakin kuten kaasua ja nesteitä.
    Viimeistelyjä on viisi: esigalvanoitu, kuumagalvanoitu, Zinkpox, termomuovipinnoite ja ruostumaton teräs AISI316L.
    Kaikissa vakiotikkaissa on ainutlaatuinen kuusikulman Wibe-sivuprofiili; leveyksiä on paljon (150, 200, 300, 400, 500, 600, 800 ja 1000 mm). Osa malleista on saatavana kahdella erilaisella tikaspuolan muodolla, pyöreällä ja profiilimuodolla. Kaikki kastosinkityt ja ruostumatonta terästä olevat tikkaat toimitetaan 6 metrin pituuksina, esigalvanoidut tikkaat 4 tai 6 metrin pituisina.
    Kohteisiin, joissa kannatinetäisyydet ovat pitkät ja kuormat painavat, on saatavana täydellinen valikoima nousuja, mutkia ja liitoksia.

    Standardit
    IEC 61537, UNE EN 50102, UNE EN ISO 9227, DIN 4102-12 palosuojaukselle E90.
    Sertifioinnit: Det Norske Veritas ja UL.

    Materiaalit
    esigalvanoitu, kuumasinkitty valmistuksen jälkeen, Zinkpox, termomuovipinnoite ja ruostumaton teräs AISI316L.

     



    Edut

    • Raskaan sarjan kaapelitikkaat ovat mekaanisesti hyvin kestäviä, joten ne kestävät suuria kuormituksia.  
    • Voidaan kiinnittää kannattimiin halutuin etäisyyksin
    • Pyöristetyt reunat estävät käsivammat ja kaapelivauriot 
    • Koska liitososia on vähemmän, asennus vie vähemmän aikaa
    • Suuri valikoima tukimateriaalia
    • Pintakäsittelyt kaikkiin ympäristöihin 
    • Täydellinen valikoima varusteita kuten mutkia, nousuja, kaventimia jne.  
    • Vahvistettu kaapelitikas vaativiin kohteisiin, joissa kannattimien väliset etäisyydet ja kuormitukset ovat suurempia.
    • Täyttävät paloturvallisuuden osalta standardien IEC 61537 ja E90 vaatimukset standardin DIN 4102-12 mukaisesti.

    Sovellukset

    Wibe-kaapelitikkaat ovat mukautuvimpia ratkaisuja kaapeleiden vetoon keskikokoisissa ja suurissa kaupallisissa rakennuksissa, teollisuudessa ja infrajärjestelmissä. Valitusta pintakäsittelystä riippuen sopii kaikkialle ei-aggressiivista sisätiloista (toimistot, kaupat, IT-keskukset jne.) ja vaativiin kohteisiin (tuulimyllyt, elintarviketeollisuus) ja rankkoihin ulkotiloihin (öljy ja kaasu, kemikaalit ja offshore).
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.