Finland
Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse sijaintisi

 

Acti 9 iC60LMA johdonsuojakatkaisija

Johdonsuojakatkaisijat moottorilähtöihin 40A saakka

Osa kokonaisuutta 9 Series

Johdonsuojakatkaisijat moottorilähtöihin 40A saakka

Acti 9 iC60LMA johdonsuojakatkaisija
  • Ominaisuudet

    DIN-kiskoon asennettava pienoissuojakatkaisin (MCB) Acti 9 iC60 parantaa ainutlaatuisten ominaisuuksiensa ansiosta turvallisuutta ja käytön jatkuvuutta.
    • VisiSafe : indikointi kertoo luotettavasti ovatko pääkoskettimet auki
    • Luokan 2 eristys:  takaa käyttäjien ja maallikoiden turvallisuuden.
    • VisiTrip :  selkeä ja näkyvä vianosoitus nopeuttaa vian havaitsemista ja nopeuttaa tilanteen korjaamista.
    • Erilliset täysin immuunit vikavirtasuojalaitteet:  parempi käytön jatkuvuus varsinkin likaisissa ympäristöissä ja verkoissa.
    • Nimellisvirta:  1 ... 63 A
    • Laaja valikoima katkaisukykyluokkia 100 KA:in saakka ja laukaisukäyriä: B, C, D, Täyttää standardin IEC/EN 60898 tai IEC/EN 60947-2 vaatimukset,
    • Täysi yhteensopivuus Acti 9 -sarjan vikavirtasuojakatkaisimien (RDC, Residual Current Device) ja NSX kompaktikatkaisijoiden (MCCB, Moulded Case Circuit Breaker) kanssa, 
    • Sopivat standardin IEC 60947 mukaiseen eristämiseen
    • Käyttöjännite: jopa 440 Vac, eristysjännite: 500 V
    • Lisävarusteina vikavirtakatkaisijat: iC60 Vigi,
    • Valinnaiset sähköiset lisävarusteet: tilan ja laukeamisen osoitus, shunttilaukaisu, alijännitelaukaisu, ylijännitelaukaisu,
    • Lisätietoja löytyy tästä klikkaamalla


    Jos pidät tästä tuotteesta, katso myös:

    Acti 9 -sarja pienjännite DIN-kiskojärjestelmään, 63 A:in saakka
    Jälkiasennettava vikavirtasuojalaite (RCD) Acti 9 Vigi iC60Acti 9 -varusteet johdonsuojakatkaisijoille (MCB) iC60 ja vikavirtasuojakatkaisimille (RCCB) iID: jakoryhmät…
    Acti 9 -lisälaitteet johdonsuojakatkaisijoille (MCB) iC60 ja vikavirtasuojakatkaisimille (RCCB) iID
    DIN-kiskoon asennettava vikavirtasuojakatkaisin (RCCB) Acti 9 ilD
    Acti 9 Reflex iC60: DIN-kiskoon asennettavat ohjauspiirikatkaisimet

    Edut

    Löydä DIN-kiskoon asennettava Acti 9 iC60 -johdonsuojakatkaisin (MCB), 63 A:in saakka

    Uusi tuotesarja sähkönjakeluun,
    piirien suojauksen ehdoton turvallisuus VisiSafella,
    parempi käytön jatkuvuus VisiTripillä,
    helppo valita selkeiden osanumeroiden ansiosta,
    helppo asennus nopeilla, ergonomisilla ja turvallisilla IP20B-liittimillä ja ruostumattomilla koskettimilla (kiristysmomentti kaksi kertaa normaalia suurempi),
    ympäristöystävällisyys 100-prosenttisesti kierrätettävien materiaalien ansiosta.

    Sovellukset

    Pienjännite sähkönjakelu
    • sähköpiirien suojaus kaikissa julkisissa ja teollisuusrakennuksissa,
    • Sopii kaikkiin kohteisiin, erityisesti likaisissa ympäristöissä ja verkoissa,
    • moottoripiirien suojaus,
    • tasavirtapiirien suojaus.
Tuotevertailu: /