Ominaisuudet
Type 4 safety light curtains
XUSLB multi-beam for finger (14 mm) and hand (30 mm) detections
- Dimensions 38 x 50 mm.
- Mitat 38 x 50 mm.
- Ilmaisuetäisyydet 0,3 ... 7 m (sormet) ja 0,3 ... 20 m (kädet).
- Suojauskorkeudet 280 ... 1360 mm (sormet) ja 280 ... 2120 mm (kädet).
- Mitat 38 x 50 mm.
- Ilmaisuetäisyydet 0,3 ... 7 m (sormet) ja 0,3 ... 20 m (kädet).
- Segmenteillä suojatut korkeudet 280 ... 2560 mm (sormet) ja 280 ... 5120 mm (kädet).
- Mitat 52 x 55 mm.
- Ilmaisuetäisyydet 0,8 ... 70 m (0,8 ... 8 m passiivisella vastaanottimella)
- Suojauskorkeudet 300, 400, 500 ja 600 mm (monisäde).
- Mitat 31 x 32 mm.
- Ilmaisuetäisyys 0,3 ... 15 m.
- Suojatut korkeudet 150 ... 1500 mm.
- 1 ... 4 ilmaisinta, läpimitta 18 mm.
- Ilmaisuetäisyys 8 m.
- Suojatut korkeudet 1200 mm:in saakka.
Tyypin 4 valoverhot
XUSLB-monisäde sormen (14 mm) ja käden (30 mm) havaitsemiseen
XUSLD-monisäde, jossa segmentit sormen (14 mm) ja käden (30 mm) ilmaisuun
XUSLP yksi ja monisäde kehon ilmaisuun
XUSLN monisäde käden ilmaisuun
XU2S + XPSCM yksisäteinen kehon ilmaisuun
Edut
Optimoidusta valoverhovalikoimasta on helppo löytää sopiva malli.
Testattua helppoutta: monikielisestä päätteestä saat selvät tiedot, joiden valoverhoa voi säätää tai huoltaa. Se säästää +30 % huolto- ja asennusaikaa
Käytettynä erillisinä tai turvamoduulien, ohjausyksiköiden tai logiikkaohjausten (PLC) kanssa ne antavat täydentävät turvaketjua olennaisella tavalla.
Sovellukset
- Kaikki vaaralliset koneet, joiden luo pääsee vapaasti ja joihin tarvitaan vyöhykesuojaus työntekijöiden ja koneiden turvallisuuden vuoksi.