Finland
Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse sijaintisi

 

PowerPact B

Multistandard kompaktikatkaisijat 125A saakka

Osa kokonaisuutta Pact Series

PowerPact B on PowerPact -kompaktikatkaisijoiden pienin runkokokomalli. PowerPact B Multistandard täyttää seuraavat standardit UL, CSA, IEC, CCC ja EAC. Kätevän rakenteensa ansiosta sen käyttö on tehokasta ja helppoa 15–125 A:n virta-alueella.

PowerPact B
  • Ominaisuudet


    Pienikokoinen ja kansanväliset standardit täyttävä uusi kompaktikatkaisijasarja (MCCB) pienjännitesovelluksiin (LV), ilman maantietellisiä rajoitteita.

    PowerPact B Multistandard kompaktikatkaisija on varustettu termo-magneettisella suojareleellä, jossa on kiinteä ylivirtalaukaisu. Katkaisija suojaa sähköasennuksia ylikuormien ja oikosulkujen vaikutuksilta. 

    Teknisiä tietoja
    • Nimellisvirta: 15 - 125 A
    • Kolme katkaisukykyä: 18kA, 35 kA aja 65 kA @ 480V AC
    • Napojen määrä: 1-, 2-, 3- tai 4-napaa
    • Suojaus: terminen ylikuormalaukaisu ja pika-/oikosulkulaukaisu
    • Ohjaus: Vipuohjaus (vakiona)
    • Katkaisijian sisälle asennettujen sähköisten lisätarvikkeiden ulkopuolelta näkyvä indikointi 
    • DIN-kiskoasennus ilman lisätarvikkeita tai asennus pohjalevyyn
    • Optiona väänninmekanismit suoraan katkaisijaan tai oviväännin akselilla (eteen tai sivulle)
    • Yhteneväiset lisätarvikkeet Compact NSXm kompaktikatkaisijoiden kanssa
    • Soveltuu pääkatkaisijaksi (incomer) tai lähtökatkaisijaksi 
    • Kansainväliset standardit: UL 489 ja IEC 60947-2
    • Hyväksynnät: UL, CSA, NOM, IEC, CCC ja CE

     
    Lisätietoja: Lataa PowerPact B Multistandard tuoteluettelo (en)



    Edut


    Uudessa ja pienikokoisessa PowePact B kompaktikatkaisijassa (MCCB) hyödynnetään 60 vuoden kokemusta ja markkinajohtajan katkaisijatekniikan osaamista.

    Suunniteltu globaaleille markkinoille

    • Katkaisija on suunniteltu soveltuvaksi kaikkialle maailmassa. Sarjaan löytyy laaja valikoima lisätarvikkeita, joiden avulla mahdollistetaan helppo laitevalinta, asennus ja kunnossapito.
    • Yhteneväiset lisätarvikkeet Compact NSXm katkaisijoiden kanssa vähentää tuotenimikkeiden määriä ja kustannuksia.

    Helppo ja tehokas

    • Kätevä, joustava ja tilaasäästävä asennus: "Napsauta" katkaisija DIN-kiskoon ilman lisätarvikkeita.Vaihtoehtoisesti voit asentaa katkaisijan kiinni myös asennuslevyyn. 
    • Kuoritun johtimen luotettava ja nopea kytkentä EverLink™-liittimeen (ilman kaapelikenkiä)
    • Helposti kenttäolosuhteissa asennettavat "one-click" lisätarvikkeet
    • Laaja valikoima ladattavia tai internetissä toimivia digitaalisia työkaluja parantaa tehokkuutta suunnittelusssa, hankinnassa ja käyttöönotossa: Ecoreal, Ecodial ja MyPact

    Paranna suojausta

    Kaikissa PowerPact Multistandard kompaktikatkaisijoissa käytetään roto-aktiivista katkaisutekniikka, jossa oikosulkutilanteen nopea ja kahdesta paikkaa tapahtuva katkaisu rajoittaa tehokkaasti oikosulun vaikutuksia. Tämä vahvasti oikosulkuvirtaa rajoittavan tekniikan antaa paremman suojauksen asennuksille.

    Klikkaa linkkiä, katso video ja tutustu PowerPact B Multistandard kompaktikatkaisijoihin (MCCB)

    Sovellukset


    PowePact B Multistandard katkaisijoiden maailmanlaajuinen saatavuus tekee näistä pienikokoisista kompaktikatkaisijoista ihanteellisia asiakkaille, joiden tuotteet on suunniteltu globaaleille markkinoille tai, jotka myyvät laitteita UL-markkinoille.
    • Alueellisille OEM-laitevalmistajille, jotka vievät laitteita USA:han tai muille UL-hyväksyntää vaativille alueille
    • Kansainvälisille ja globaaleille OEM-laitevalmistajille
    • Rakennusten sähkönjakelun sähkökeskusten pääkatkaisijat tai kuormankytkimet
    • Teollisuuden ohjauskeskusten pääkatkaisijat, lähtökatkaisijat tai moottorilähtöpiirit
Tuotevertailu: /