Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Valitse sijaintisi

Sepam-sarja 20

Current or voltage digital protection relays for medium voltage (Sepam 20)

Digitaaliset suojareleet virran tai jännitteen suojaukseen kaikkiin jakelujärjestelmiin

Sepam-sarja 20
  • Ominaisuudet

    Sepam-sarja 20 sisältää 7 Sepam-tyyppiä. Kukin Sepam-tyyppi on tarkoitettu tiettyyn käyttösovellukseen.

    Ominaisuudet:
    • 3 käyttöliittymätyyppiä
    • 4 virrantuloa TAI 4 jännitetuloa
    • 10 loogista tuloa
    • 8 relelähtöä
    • 1 Modbus-tiedonsiirtoportti
    • 8 lämpötila-anturituloa


    Edut

    Helppoutta ja tehokkuutta oikeansuuntaisesti Suojaa sähkövoimajärjestelmäsi luotettavasti Sepam-suojareleillä.

    • 20 vuoden kokemus digitaalireleistä
    • Käyttösovellusten mukaan järjestetty yhtenäinen relemallisto

    Sovellukset

    3 virtasovellusta:
    • S20, S24: jakokeskuksen syötön ja lähdön suojaus
    • T20, T24: muuntajan suojaus
    • M20: moottorinsuojauksen 2-jännitteiset sovellukset
    • B21: kiskon suojaus
    • B22: syöttökatkossuojaus

    Kuvat

    • Sepam with basic UMI
    • Sepam with integrated advanced UMI
    • Sepam with remote advanced UMI

EcoStruxure™

EcoStruxuren avulla saat täyden hyödyn IoT-ratkaisuista tiedon keräämiseen, analysointiin ja reaaliaikaiseen reagointiin.

Ota yhteyttä

Onko sinulla kysymys? Haluatko antaa palautetta? Ota yhteyttä Schneider Electricin asiantuntijaan.

Usein kysytyt kysymykset

FAQ:sta löydät helposti ja nopeasti vastauksen usein esitettyihin kysymyksiin.

Tuotteet kotiin

Löydä parhaat sähköasennustuotteet juuri sinun kotiisi.

Tuotedokumentaatio ja ohjelmistolataukset

Lataa tuoteluetteloita, esitteitä, tukimateriaaleja, sertifikaatteja ym. ladattavia materiaaleja.

Löydä jälleenmyyjä

Etsi lähin jälleenmyyjä, Schneider Electricin toimipiste tai järjestelmäintegraattori.

Energy University

Kehitä energia-alan osaamistasi Schneider Electricin Energy Universityssä.

Tapahtumat & koulutukset

Osallitu Schneider Electricin koulutuksiin tai tule tapamaan meitä messuille, tapahtumiin tai seminaareihin.

mySE - Itsepalvelu

mySE-portaalin ansiosta pääset vaivattomasti  asioimaan kanssamme ja tutustumaan tuotteisiimme.
Tuotevertailu: /