Modicon OTB
IP20-tason optimaalinen, modulaarinen hajautus-I/O yksinkertaisille koneille (jopa 248 tuloa/lähtöä (I/O))
Ominaisuudet
Optimiratkaisu kustannuksien, toimintojen , koon ja helpon toteutuksen haasteisiin
- 3 kommunikointimoduulia: CANopen, Modbus ja Ethernet, joissa kaikissa 20 integroitua I/O mukana
- laajennettavissa8 -32 - kanavaisia I/O moduuleita(264 kanavaan asti)
- Laaja valikoima I/O laajennuksia (samat kuin Twido , Modicon M238 ohjelmoitavissa logiikoissa sekä Magelis XBTGC HMI kontrollereissa) tämä vähentää tuotetunnusten määrää
Helppo asennus
- ihanteellisen pieni koko: 20 tuloa/lähtöä (I/O) 55 mm:n leveydessä, muk. luk. väyläkytkentä
- anturi-/toimilaiteliitännät irrotettavilla ruuviliittimillä
- suora kiinnitys DIN-kiskoon
Säästä suunnitteluaikaa
- Täysin integroitu SoMachine-ohjelmistoon (ohjelmistosarja seuraaville: Modicon M238 / Magelis XBTGC / Altivar IMC…)
- Integroitu TwidoSuite-ohjelmistoon (ohjelmisto Twidoa varten)
Modicon OTB (IP20) I/O-järjestelmä tehostaa "Flexible Machine Control" -konseptia.
- Yksi ohjelmistoympäristö - SoMachine
- Monista ohjausalustoista se on paras kumppani seuraaville:
> Logiikkaohjaimet Modicon M238
> HMI-ohjaimet Magelis XBTGC
> Moottoriohjaimet Altivar IMC…
Tämä ratkaisu integroituu mainiosti myös Twido- automaatioalustoihin.
Edut
Yksinkertaisesti optimaalinen!
Tämä yksinkertaisille ja kompakteille koneille suunniteltu taloudellinen, modulaarinen I/O-järjestelmä antaa keinot luoda erillisiä tulo-/lähtöryhmiä, joista kukin on mahdollisimman lähellä konetta, ja jota ohjaa master-ohjain (PLC, HMI tai taajuusmuuttajakäyttö) kenttäväylän tai verkon kautta. Helppona valita ja käyttää modulaarinen Modicon OTB I/O-järjestelmä alentaa kaapelointikustannuksia.
Sovellukset
- Kaikki konetyypit…
- Pakkaaminen
- kuljetin