Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

 

Multi 9 C60 UL/CSA/IEC

Johdonsuojakatkaisijat multistandard UL/CSA/IEC/CCC 63A saakka

Johdonsuojakatkaisijat multistandard UL/CSA/IEC/CCC 63A saakka

Multi 9 C60 UL/CSA/IEC
        • Paras hinta
          17403 Schneider Electric

          17403

          C60 Ul1077 Iec 1P 1,5A B 240V 480Y27
        • Paras hinta
          17416 Schneider Electric

          17416

          Johdonsuojakatkaisija C60N 1P C15A Ul
        • Paras hinta
          17425 Schneider Electric

          17425

          Multi 9 - C60 UL1077 - MCB - 1P - 7 A - D Curve - 277 V - 5 kA
        • Paras hinta
          17441 Schneider Electric

          17441

          C60N 2P 0,5A C Ul1077/Csa22-2
        • Paras hinta
          17443 Schneider Electric

          17443

          Johdonsuojakatkaisija C60N 2P C1,5A Ul
        • Paras hinta
          17447 Schneider Electric

          17447

          Johdonsuojakatkaisija C60N 2P C30A Ul
        • Paras hinta
          17451 Schneider Electric

          17451

          C60N 2P 0,5A D Ul
        • Paras hinta
          17453 Schneider Electric

          17453

          Johdonsuojakatkaisija C60N 2D1,5 "Ul"
        • Paras hinta
          M9F11120 Schneider Electric

          M9F11120

          C60N johdonsuojak 1P C 20A OEM
        • Paras hinta
          M9F11150 Schneider Electric

          M9F11150

          MULTI9 C60N 1P 50A C 10KA MINIATURE CIRC
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.