Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

 

Altivar 61

Neliöllisen vastamomentin käytöt, 0,75 ... 800 KW

Taajuusmuuttajat tehoalueen 0,75 – 800 KW kolmivaihe-oikosulku moottoreille, neliöllisen vastamomentin käytöt

Altivar 61
        • Paras hinta
          ATV61H075M3 Schneider Electric

          ATV61H075M3

          Taajuusmuuttaja ATV61 0.75kW 200...240V IP20 Vahvistettu
        • Paras hinta
          ATV61H075N4 Schneider Electric

          ATV61H075N4

          Taajuusmuuttaja ATV61 0.75kW 380...480V IP20
        • Paras hinta
          ATV61H075N4Z Schneider Electric

          ATV61H075N4Z

          Taajuusmuuttaja ATV61 0.75kW 380...480V IP20
        • Paras hinta
          ATV61HC11N4 Schneider Electric

          ATV61HC11N4

          Taajuusmuuttaja ATV61 110kW 380...480V IP20
        • Paras hinta
          ATV61HC11N4D Schneider Electric

          ATV61HC11N4D

          Taajuusmuuttaja ATV61 110kW 380...480V IP20 Ilman Dc-Kuristinta
        • Paras hinta
          ATV61HC11Y Schneider Electric

          ATV61HC11Y

          690V 110kW Graf.Näyttö
        • Paras hinta
          ATV61HC13N4 Schneider Electric

          ATV61HC13N4

          Taajuusmuuttaja ATV61 132kW 380...480V IP20
        • Paras hinta
          ATV61HC13N4D Schneider Electric

          ATV61HC13N4D

          Taajuusmuuttaja ATV61 132kW 380...480V IP20 Ilman Dc-Kuristinta
        • Paras hinta
          ATV61HC13Y Schneider Electric

          ATV61HC13Y

          690V 132kW Graf.Näyttö
        • Paras hinta
          ATV61HC16N4 Schneider Electric

          ATV61HC16N4

          Taajuusmuuttaja ATV61 160kW 380...480V IP20
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.