Phaseo ABL7, ABL8
Yksi- ja kolmivaiheiset virtalähteet 100 V ... 500 V - 7 W ... 960 W
Säädetyt hakkuri-virtalähteet 0,3 ... 40 A teollisuuuteen
-
EcoStruxure™
EcoStruxuren avulla saat täyden hyödyn IoT-ratkaisuista tiedon keräämiseen, analysointiin ja reaaliaikaiseen reagointiin. Tutustu EcoStruxureen -
Ota yhteyttä
Onko sinulla kysymys? Haluatko antaa palautetta? Ota yhteyttä Schneider Electricin asiantuntijaan. Ota yhteyttä asiantuntijaan -
Usein kysytyt kysymykset
FAQ:sta löydät helposti ja nopeasti vastauksen usein esitettyihin kysymyksiin. Selaa kysymyksiä -
Tuotteet kotiin
Löydä parhaat sähköasennustuotteet juuri sinun kotiisi. Tutustu tuotteisiin -
Tuotedokumentaatio ja ohjelmistolataukset
Lataa tuoteluetteloita, esitteitä, tukimateriaaleja, sertifikaatteja ym. ladattavia materiaaleja. Lataa materiaaleja -
Löydä jälleenmyyjä
Etsi lähin jälleenmyyjä, Schneider Electricin toimipiste tai järjestelmäintegraattori. Karttapalveluun -
Energy University
Kehitä energia-alan osaamistasi Schneider Electricin Energy Universityssä. Energy Universityyn -
Tapahtumat & koulutukset
Osallitu Schneider Electricin koulutuksiin tai tule tapamaan meitä messuille, tapahtumiin tai seminaareihin. Tapahtumakalenteriin -
mySE - Itsepalvelu
mySE-portaalin ansiosta pääset vaivattomasti asioimaan kanssamme ja tutustumaan tuotteisiimme. Kirjaudu