Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

 

Vigirex-maavuotorelejärjestelmä

Vigirex-maavuotorelejärjestelmä

Maavuotosuojaukseen tai vain valvontaan, 30 mA ... 30 A

Vigirex-maavuotorelejärjestelmä
  Takaisin   Vikavirtasuojatuotteet

Vigirex-maavuotorelejärjestelmä

        • Paras hinta
          56100 Schneider Electric

          56100

          Vvr. Rh10M 12/48Dc-12-24VAC 0.03A I
        • Paras hinta
          56130 Schneider Electric

          56130

          Vvr. Rh10M 220/240VAC 0.03A Inst.
        • Paras hinta
          56140 Schneider Electric

          56140

          Vvr. Rh10M 380/415VAC 0.03A Inst.
        • Paras hinta
          56200 Schneider Electric

          56200

          Vvr. Rh10P 12/48VDC-12/24VAC 0.03A
        • Paras hinta
          56230 Schneider Electric

          56230

          Vvr. Rh10P 220/240VAC 0.03A Inst.
        • Paras hinta
          56240 Schneider Electric

          56240

          Vvr. Rh10P 380/415VAC 0.03A Inst.
        • Paras hinta
          56105 Schneider Electric

          56105

          Vvr. Rh10M 12/48VDC-12/24VAC 0.3A I
        • Paras hinta
          56135 Schneider Electric

          56135

          Vvr. Rh10M 220/240VAC 0.3A Inst.
        • Paras hinta
          56145 Schneider Electric

          56145

          Vvr. Rh10M 380/415VAC 0.3 A Inst.
        • Paras hinta
          56205 Schneider Electric

          56205

          Vvr. Rh10P 12/48VDC-12/24VAC0.3A In
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.