Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

 

Lexium 32 ja moottorit

Servovahvistimet ja servomoottorit, 0,15 ... 7 KW

Servovahvistimet ja servomoottorit, 0,15 ... 7 KW.

Lexium 32 ja moottorit
        • Paras hinta
          GBX060003K Schneider Electric

          GBX060003K

          Planeettavaihde GBX Ø 60 Mm Välitys 3:1 < 16 ° 28 N.m
        • Paras hinta
          GBX060004K Schneider Electric

          GBX060004K

          Planeettavaihde GBX Ø 60 Mm Välitys 4:1 < 16 ° 38 N.m
        • Paras hinta
          GBX060005K Schneider Electric

          GBX060005K

          Planeettavaihde GBX Ø 60 Mm Välitys 5:1 < 16 ° 40 N.m
        • Paras hinta
          GBX060008K Schneider Electric

          GBX060008K

          Planeettavaihde GBX Ø 60 Mm Välitys 8:1 < 20 ° 18 N.m
        • Paras hinta
          GBX060009K Schneider Electric

          GBX060009K

          Planeettavaihde GBX Ø 60 Mm Välitys 9:1 < 20 ° 44 N.m
        • Paras hinta
          GBX060012K Schneider Electric

          GBX060012K

          Planeettavaihde GBX Ø 60 Mm Välitys 12:1 < 20 ° 44 N.m
        • Paras hinta
          GBX060015K Schneider Electric

          GBX060015K

          Planeettavaihde GBX Ø 60 Mm Välitys 15:1 < 20 ° 44 N.m
        • Paras hinta
          GBX060016K Schneider Electric

          GBX060016K

          Planeettavaihde GBX Ø 60 Mm Välitys 16:1 < 20 ° 44 N.m
        • Paras hinta
          GBX060020K Schneider Electric

          GBX060020K

          Planeettavaihde GBX Ø 60 Mm Välitys 20:1 < 25 ° 44 N.m
        • Paras hinta
          GBX060025K Schneider Electric

          GBX060025K

          Planeettavaihde GBX Ø 60 Mm Välitys 25:1 < 25 ° 40 N.m
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.